Would you prefer to visit the website in this country and language?

Apps und Controller

GreenField

Die GreenField-Controller von Munters optimieren Ernteerträge und -qualität in Gewächshäusern und im Freiland durch die Automatisierung von Bewässerungs- und Fertigationssystemen.

Highlights

  • Kosteneffiziente Automatisierung
  • Benutzerfreundliche Oberfläche vereinfacht Konfiguration und Programmierung
  • Echtzeitalarme halten Landwirte über potenzielle Probleme informiert
  • GreenField App garantiert 24/7 Zugriff auf den Betrieb

Produkte dieser Serie

ModellProduktdatenblattBedienungsanleitung
GreenField12.6 x 7.1 x 18.513,2115 - 230 VAC
GreenField ECO10.4 x 12.8 x 7.19,9115 - 230 VAC
GreenField App & CommBox7.1 x 5.7 x 12,224 VDCAnzeigen
GreenField DC-Regler12.7 x 7.1 x 18.59,912 VDC
Green RTU System10.8 x 4.7 x 11.74,412 VDCAnzeigen

TitelTypSpracheDownload-Link
Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdfAssemblyInstructionEnglischAnzeigen
Green Field Installation IT R1.3 116842.pdfAssemblyInstructionItalienischAnzeigen
Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdfAssemblyInstructionEnglischAnzeigen
Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdfAssemblyInstructionItalienischAnzeigen
RTU RX Module IM R1.4 116812.pdfAssemblyInstructionEnglischAnzeigen
Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdfAssemblyInstructionEnglischAnzeigen
Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdfAssemblyInstructionEnglischAnzeigen
RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdfAssemblyInstructionEnglischAnzeigen
Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdfInstallationManualEnglischAnzeigen
Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdfInstallationManualEnglischAnzeigen
Single Cable RTU R1.2 116872.pdfInstallationManualEnglischAnzeigen
Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdfUserManualEnglischAnzeigen