Sensoren
Feuchtigkeitssensor
Der mit einem einzigartigen Sensorelement ausgestattete Munters-Feuchtigkeitssensor liefert äußerst genaue Messwerte (+/- 3 %).
Highlights
- Einfache Installation: Mit Regler verbinden und aufhängen
- Geringer Wartungsaufwand
- Benutzerfreundliche Stecker und Buchsen ermöglichen das schnelle Entfernen des Geräts
- Äußerste Präzision
Produkte dieser Serie
Modell | Operating temperature range (°F) | Spannung (V) |
---|---|---|
RHS+ | 32 to 140 | 12 |
Titel | Typ | Sprache | Download-Link |
---|---|---|---|
AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | AssemblyInstruction | Englisch | Anzeigen |
AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | AssemblyInstruction | Portugiesisch | Anzeigen |
AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | AssemblyInstruction | Spanisch | Anzeigen |
AGH_Manual_RHS-10 SE Manual CN R1.1 110713.pdf | AssemblyInstruction | Chinesisch (Vereinfacht) | Anzeigen |