Füllkörperschüttung
Pallring
Verbessern Sie die Dampf-Flüssig-Verteilung mit geringem Druckverlust mit dem Pallring von Munters. Das offene Design und die Fouling-Beständigkeit gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung und verbessern die Effizienz bei der chemischen Trennung innerhalb von Massentransfer-Kolonnen. Dies verbessert sowohl die Turmkapazität als auch die Gesamtleistung.
Highlights
- Optimierung der Prozessleistung
- Verbesserung der Erträge von Fülltürmen
- Kostengünstiger, vorhersehbarer Durchsatz
- Gleichmäßige Dampf-Flüssig-Verteilung
Produkte dieser Serie
Modell | Surface area (ft2/ft3) | Spannung (%) |
---|---|---|
Pallring 10 mm (3/8") | 147 | 92,8 |
Pallring 16 mm (5/8") | 104,9 | 93,1 |
Pallring 25 mm (1") | 62,8 | 94,8 |
Pallring 38 mm (1,5") | 39,7 | 96 |
Pallring 50 mm (2") | 31,1 | 95,9 |
- Erhältlich in verschiedenen Materialien (Edelstahl, verzinkter Stahl oder Kunststoff)