Füllkörperschüttung
Tall-Pak
Die Munters Tall-Pak® Schüttfüllkörper erreichen eine vergleichbare Effizienz des Massentransfers wie Standard-Pallringe bei einem geringeren Druckverlust. Durch das Seitenverhältnis von 1:1, die größere Grenzfläche für die Gas-Flüssig-Verteilung und die zusätzlichen Rippen erweisen sie sich als die effizientesten ringförmigen Schüttfüllkörper.
Highlights
- Geringerer Druckverlust bei gleicher Effizienz wie bei Pallringen
- Vergrößerte Grenzfläche für den Gas-Flüssig-Kontakt
- Höhere mechanische Festigkeit
- Dünnere, höhere Betten als bei Pallringen
- Geringere Anschaffungskosten als bei Pallringen
Produkte dieser Serie
Modell | Surface area (ft2/ft3) | Spannung (%) |
---|---|---|
Tall-Pak Nr. 1 (30 mm) | 52,2 | 96,5 |
Tall-Pak Nr. 1,5 (45 mm) | 36 | 97 |
Tall-Pak Nr. 2 (60 mm) | 25,6 | 97,8 |
Tall-Pak Nr. 3 (90 mm) | 17,4 | 98 |