Would you prefer to visit the website in this country and language?

Füllkörperschüttung

Super Saddles

Verbessern Sie die Gas-Flüssig-Verteilung, senken Sie den Druckverlust und die Betriebskosten und steigern Sie die Trennungseffizienz mit dem Munters Super Saddle. Mit einer größeren Oberfläche im Vergleich zu herkömmlichen Satteln verbessert diese Schütt-Turmpackung die Massentransfer-Leistung erheblich.

Highlights

  • Steigerung der Produktionsleistung
  • Energiesparend
  • Reduzierung des Druckverlusts
  • Niedrigere Betriebskosten
  • Erhältlich in kundenspezifischen Größen von 6 mm bis 75 mm

    Produkte dieser Serie

    ModellSurface area (ft2/ft3)Spannung (%)
    Super Saddles aus Kunststoff Nr. 160,790
    Super Saddles aus Kunststoff Nr. 23293,3
    Super Saddles aus Kunststoff Nr. 327,194
    Keramiksättel 1"77,773
    Keramiksättel 1,5"53,674
    Keramiksättel 2"36,675