Would you prefer to visit the website in this country and language?

Wand

ZEW Flatwave

Der kompakte Wandeinlass ZEW Flatwave zeichnet sich durch sein schlankes, kompaktes Design und die Möglichkeit aus, die vertikale Position der Klappe für eine präzise Steuerung des Luftstroms einzustellen.

Highlights

  • Wellenstruktur für hohe Wurfweite auch bei minimaler Klappenöffnung
  • Leicht nach oben gerichtete Luftführung auch bei minimaler Klappenöffnung
  • Individuell einstellbare Luftführungslamellen aus UV-stabilisiertem PVC
  • Hergestellt aus wärmegedämmtem Polyurethan
  • Kompaktes Design
  • Integrierter Schlitz für optionales Vogelschutzgitter und Luftleitblech

Produkte dieser Serie

ModellLuftstrom bei statischem Druck bei 20 Pa (m3/h) Automatisches Öffnen/SchließenProduktdatenblattBedienungsanleitung
ZEW Flatwave 26003800AutomaticOpeningAnzeigen