Would you prefer to visit the website in this country and language?

Coolant distribution units

LCX

Munters LCX-Kühlmittelverteilungseinheiten (Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit) sind effizient, einfach zu warten und an eine Vielzahl von Betriebsbedingungen anpassbar. Die modularen Einheiten verfügen über eine neue Möglichkeit, die Einheiten zu stapeln, um die Stellfläche zu reduzieren. Der Servicezugang bei Standardmodellen erfolgt ausschließlich von der Vorderseite, sodass die CDUs mit nur 1" (25 mm) Abstand nebeneinander installiert werden können. LCX-Einheiten bilden die Schnittstelle zwischen dem Facility Fluid (FF) und dem Technology Fluid (TF).

Highlights

  • Eine Reihe modularer Größen von 500 kW bis 1,5 MW ermöglicht komplette Baugruppen für jeden Bedarf in Rechenzentren.
  • Individuell anpassbare Komponenten wie gelötete Plattenwärmetauscher und Pumpen für optimale Leistung
  • Optimierte Wärmeübertragung, Regelung der Kühlmitteltemperatur und des Durchflusses für eine effiziente Kühlung
  • Stapelbare 1,5-MW-Option für platzbegrenzte Installationen
  • Verbesserte Effizienz und Wartungsfreundlichkeit
  • 316 SS-Technologie Materialfiltergehäuse mit niedrigem Druckabfall 25µ hoher Durchfluss 99,98 % effizienter Patronenfilter
  • BACnet/Modbus-kompatible Steuerung mit großem 7"-Farb-Touchscreen-HMI

Produkte dieser Serie

ModellProduktdatenblatt
LCX-500 StandardAnzeigen
LCX-500 CompactAnzeigen
LCX-1200Anzeigen
LCX-1500Anzeigen