Would you prefer to visit the website in this country and language?

Tragbare Entfeuchter

ComDry NX

Munters stellt stolz die umfassend verbesserte Munters ComDry NX-Serie mit neuem Regler, einschließlich Modbus und drahtgebundener Kommunikation, vor – eine äußerst zuverlässige und tragbare Entfeuchter-Reihe mit überlegener Trocknungskapazität, leichtem Design und 20 % höherer Energieeffizienz als bei den meisten Mitbewerbern. Alle Einheiten verfügen über ein Plug-and-Play-Steuerungssystem mit einem grafischen Display, einem leistungsfähigen Antriebsmotor, AirC Wireless-Konnektivität, Servicemeldungen und kWh-Zähler. Diese erstklassigen Entfeuchter schaffen das perfekte Klima in verschiedenen Anwendungen.

Highlights

  • Kompakt und geringes Gewicht
  • Fortschrittlicher Regler mit Modbus
  • Feuchtigkeits- und Temperatursensor
  • kWh- und weitere Stundenzähler
  • Energieeffizient
  • Optionale Munters AirC Wireless-Fernbedienung und Sensoren

Produkte dieser Serie

ModellProduktdatenblattBedienungsanleitung
ComDry NX 190Y
ComDry NX 210X
ComDry NX 160L
ComDry NX 170L

TitelTypSpracheDownload-Link
ComDry NX M190Y-PS-PT-BR-202412productsheetPortugiesischAnzeigen
ComDry NX M190Y-PS-PL-202412productsheetPolnischAnzeigen
ComDry NX M210X-PS-PT-BR-202412productsheetPortugiesischAnzeigen
ComDry NX M210X-PS-PL-202412productsheetPolnischAnzeigen
ComDry NX M160L-PS-PT-BR-202412productsheetPortugiesischAnzeigen
ComDry NX M160L-PS-PL-202412productsheetPolnischAnzeigen
ComDry NX M170L-PS-PT-BR-202412productsheetPortugiesischAnzeigen
ComDry NX M170L-PS-PL-202412productsheetPolnischAnzeigen