Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Munters EC Cool - DIE Nachrüstlösung, wenn die Sommertemperaturen die Verflüssiger Ihrer Kältemaschinen an ihre Grenzen bringen
Sie betreiben eine Produktionsstätte, einen Supermarkt oder ein Einkaufszentrum, in dem ein angenehmes Raumklima von hoher Bedeutung ist?
Dann kennen Sie die Probleme, die durch die zunehmend höheren Temperaturen in den Sommermonaten entstehen. Hochdruckalarme an Ihrem Dachkondensator verursachen Ausfälle und Kosten zur Behebung des Problems.
Mit der energieeffizienten Verdunstungs-Verflüssigerkühlung wird die Gefahr von Hochdruckalarmen im Sommer minimiert und zusätzlich steigt der Wirkungsgrad Ihres Kühlsystems.
![]() |
EC Cool ist ein System mit Verdunstungskühlungspads, das die Eingangstemperatur am Verflüssiger auf Ihrem Dach senkt. Warme Umgebungsluft, die durch die CELdek® Verdunstungskühlpads strömt, gelangt in Kontakt mit Wasser, das unbegrenzt durch die Matrix fließt. Wärmeenergie wird durch das Wasser absorbiert, was zu einer Verdunstung des Wassers und somit einer Kühlung der Luft führt. Die vorgekühlte Luft, die in das Verflüssigersystem eindringt, ermöglicht ein einfacheres Abführen der Wärmeenergie aus dem Verflüssiger und erhöht somit die Kühlleistung bei gleichbleibendem oder in den meisten Fällen sogar niedrigerem Energieverbrauch.
|
Munters EC Cool ist ein modulares und flexibles Nachrüstsystem, das sich für alle Verflüssiger mit einer Höhe von bis zu 2 Metern eignet. Das kosteneffiziente System lässt sich leicht installieren und warten und besteht aus hochwertigem, UV-stabilem PVC und PP.
Dank der kleberfreien Ausführung gleicht es die Wärmeexpansion und -kontraktion von Materialien aus. |
![]() |
Vorteile:
Für welche Einsatzbereiche eignet sich EC Cool?
For information on similar solutions in the US, please contact: dhinfo@munters.com or give us all call: Toll Free: +1 800 843 5360
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!