Would you prefer to visit the website in this country and language?

SPOTLIGHT Trockene Luft während der Wintermonate – ein weit verbreitetes Problem

Mar 3, 2025

Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft, der allgemein als relative Luftfeuchte bezeichnet wird, hat tiefgreifende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und unser allgemeines Wohlbefinden.

Je niedriger die Außentemperatur und je höher die Raumtemperatur, desto trockener wird die Luft in Räumen. Die niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu trockener Haut, juckenden Augen, Hustenreiz und einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionen führen. Für Raumlufttechnische Anlagen kommt es im Winter somit zu einem zunehmenden Befeuchtungsbedarf. Die Informationsbroschüre „Mindestfeuchte 40 % – für eine gesunde Raumluftfeuchte und aktive Infektionsprävention“ des Fachverbands Gebäude-Klima e.V. (FGK) erklärt, warum eine relative Luftfeuchte von mindestens 40 % so wichtig ist.


Methoden der Luftbefeuchtung – Vorteile der Verdunstungsbefeuchtung

Es gibt verschiedene Methoden zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, angefangen von der Verdunstungsbefeuchtung (adiabatisch) bis hin zur Dampfbefeuchtung (isotherm). Lösungen zur Verdunstungsbefeuchtung und -kühlung werden häufig in Lüftungsgeräten eingesetzt und tragen zu einer gesunden Raumluftfeuchte in Industrie-, Büro- und Gewerbegebäuden bei.


Die Lösung zur Verdunstungsbefeuchtung von Munters: Hygienekonform und zertifiziert nach VDI 6022

Der Munters Verdunstungsbefeuchter / -kühler FA6™ wurde speziell für die Integration in Lüftungsanlagen in Wohn- und Gewerbegebäuden konstruiert. Die energiesparende Lösung macht sich die Naturgesetze zum Kühlen und Befeuchten zu Nutze. Für diese moderne Methode der adiabatischen Kühlung, die vom Erfinder und Unternehmer Carl Munters 1950 entwickelt wurde, werden keine Chemikalien verwendet. Das System benötigt lediglich Wasser und Luft. Der FA6™ ist einfach in bestehende und neue RLT-Systeme zu installieren und bietet sich aufgrund seiner hohen Leistung und der kompakten Bauweise als idealer Ersatz für ältere, weniger effiziente Luftbefeuchter /-kühler an.

Der FA6 ist zertifiziert nach VDI 6022, ÖNORM H6021 und SWKI VA104-01 (Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen):

Munters Zertifikat VDI6022 FA6 – pdf

Munters Zertifikat VDI6022 FA6_Umlauf – pdf

 

Darüber hinaus wurde der FA6 vom Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen getestet. Die Untersuchungen ergaben, dass keine Legionella pneumophilia enthaltenden Aerosole gefunden wurden und selbst bei sehr hoher Konzentration von Legionellen im Umlaufwasser und sehr hohen Luftströmungsgeschwindigkeiten auch keine Legionellen auf andere Art und Weise in die Luft gelangt sind. Die Tests wurden sowohl in vitro als auch in vivo durchgeführt:

Hygienegutachten über den Verdunstungsbefeuchter der Firma Munters (FA6) – pdf

 

Munters liefert Ihnen innovative Produkte und Technologien - wir beraten Sie gerne.

Jetzt Beratung anfragen!

27596-en-adobestock_567837458_mod.webp?v=638761764278370000