Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
The following table lists specifications of cables used in Munters Controller installations.
Recommended Maximum Length | Cable Gage and Length | Shield | Number of Wires | Twisted Pair | Type of Connection | Notes |
1640 feet (500 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 3 | No | RS-232 | |
3280 feet (1000 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 2 | Yes | RS-485 | Do not connect COM. |
3280 feet (1000 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 4 | Yes | RS-485 Isolated | Do not connect COM to GND |
330 feet (100 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 4 | No | Feed, Silo, Load Cell | |
330 feet (100 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 4 | No | Bird Scale | |
330 feet (100 meter) | AWG 18 (1.00 mm copper) |
Yes | 2 | No | Temperature Sensor | |
330 feet (100 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 4 | No | Humidity Sensor | |
330 feet (100 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 2 | No | Wind Speed Sensor | |
330 feet (100 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 4 | No | Wind Direction Sensor | |
1000 feet (300 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 2 | No | CO2 Sensor | |
65 feet (20 meter) | AWG 22 (0.65 mm copper) |
Yes | 2 | No | Water Meter |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!