Would you prefer to visit the website in this country and language?

Die Firma DigiPlex ist erfolgreich auf dem Gebiet der Bereitstellung verlässlicher und energieeffizienter Datenspeicherung tätig. Diesem Erfolg konnten sie jetzt mit ihrem neuen Rechenzentrum in Fetsund, Oslo (Investitionsvolumen 60 Millionen Euro) und dem Einsatz der Munters OasisTM Technologie mit indirekter Verdunstungskühlung (IEC) ein weiteres Kapitel hinzufügen.

Kurzinfo

  • Ideales Klima im Rechenzentrum
  • Luft im RZ vollständig von der Außenluft getrennt
  • Geringere Investitionskosten für Kälteund Schaltanlagen
  • PUE von 1,12
  • pPUE der Kühlung von 1.06
  • 65% weniger Energie als konventionelle freie Kühllösungen
  • Nutzung von Regenwasser möglich

Der preisgekrönte Lösungsansatz von DigiPlex und Munters nutzt aus Umweltschutzgründen natürliche freie Kühlung und wird 52 Oasis™ IEC 200 Systeme einsetzen, um den Energieverbrauch zu reduzieren und eine sichere Kühlung im Rechenzentrum zur Verfügung zu stellen. Die neue Anlage wird in der Lage sein, mehr als 10 MW der IT-Energie für die Kunden, zu denen z. B. auch das norwegische Telekom-Unternehmen Evry gehört, zu kühlen. Wenn DigiPlex in Fetsund den Betrieb aufnimmt, wird es Europas größtes Rechenzentrum mit indirekter Verdunstungskühlung für IT-Leistungen sein. Das DigiPlex Rechenzentrum in Fetsund hat eine Kapazität von 25.000 Servern und kann so moderne und hochleistungsfähige Rechenzentrumsdienste anbieten. Die Hallen erstrecken sich auf einer Fläche von 4.200 m² und bieten somit ausreichend Platz für individuelle Module gemäß kundenspezifischen Anforderungen Im Herzen des modularen A2A Rechenzentrums von DigiPlex befindet sich das Oasis™ IEC 200 System von Munters. Dieses nutzt das kühlere Klima Nordeuropas und bietet im Vergleich zu konventionellen Kühltechnologien eine natürliche und nachhaltige freie Kühlung sowie ökonomische Vorteile. Das Oasis™ IEC 200 System halbiert den Energieverbrauch, der zur Aufrechterhaltung der idealen Computer- und Server- Betriebstemperatur von 24°C benötigt wird, und reduziert so die Stromkosten für die Kunden von DigiPlex. Das A2A System von DigiPlex nutzt zwei separate Luftströme. Hierbei saugt ein Ventilator die frische Außenluft in das Munters Oasis™ IEC 200 System und führt sie dann in den von Munters patentierten Polymerschlauch-Wärmeaustauscher mit indirekter Verdunstung weiter. Die Außenseite der elliptischen Schläuche des Wärmeaustauschers wird befeuchtet, um die Oberfläche für den Wärmeaustausch zu maximieren und eine effektive indirekte Verdunstungskühlung zu gewährleisten. Nachdem die Außenluft über die befeuchtete Schlauchaußenfläche des Wärmeaustauschers geströmt ist, wird sie in die Atmosphäre abgegeben. Der andere Luftstrom saugt Luft aus den Warmgängen der Hallen im Rechenzentrum, die dann durch das Innere der Schläuche des Wärmeaustauschers strömt. Hier kühlt die Wärmeübertragung durch Verdunstung auf den befeuchteten Außenflächen die Luft der Warmgänge im Rechenzentrum ab. Da die Luft der Hallen zurückgeführt wird und über die indirekte Verdunstungskühlung abkühlt, wird über die Oasis™ IEC Systeme keine Außenluft in das Rechenzentrum eingeführt. Die indirekte Verdunstungskühlung benötigt nur ein Drittel der Wasserdurchflussmenge, die ein konventioneller Verdunstungskühler benötigt. Oasis™ IEC ist zudem ein System, das kostengünstig in der Wartung ist. Das Oasis™ IEC System kann gesammeltes Regenwasser nutzen, was DigiPlex als umweltfreundliche Option in Fetsund betrachtet. DigiPlex und Munters wurden im Jahr 2012 für dieses innovative Luft-Luft-Kühlsystem mit einem europäischen Innovationspreis der DatacenterDynamics ausgezeichnet. Greg MCCulloch, der Geschäftsführer von DigiPlex, sagt dazu: "Die enge Zusammenarbeit mit Munters bei der Entwicklung des A2A Systems hat uns geholfen, ein Kühlsystem zu entwerfen, dass unser Rechenzentrum wahrhaftig von den anderen abgrenzt. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, die Energieeffizienz in unserem Industriezweig voranzutreiben, und dieses System halbiert den Energieverbrauch, der benötigt wird, um unsere Server bei Idealtemperatur zu betreiben.Unsere Kunden können also nicht nur Tausende Euro einsparen, es ist außerdem gewährleistet, dass unsere Anlagen zu den nachhaltigsten des gesamten Sektors gehören.“ Das engagierte Data Center Team von Munters arbeitet eng mit DigiPlex zusammen, um deren modulares A2A Kühlsystem weiterzuentwickeln. Dabei wird das Oasis™ IEC 200 System im Vergleich zu konventionellen hocheffizienten Freikühlerlösungen jährliche Kosteneinsparungen von 40% und eine Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs in Höhe von 65% ermöglichen.

The Munters solution

Munters innovative Oasis is at the heart of DigiPlex’s Air-to-Air (A2A) cooling system, which is designed to provide an ultra-low PUE of 1.12. DigiPlex and Munters award-winning approach uses natural free cooling to deliver substantial environmental benefits. Fifty-two Oasis systems reduce energy consumption and provide a secure, sustainable data hall climate. A data center giant The facility is capable of cooling over 10MW of IT power for customers, including the large Norwegian technology company Evry. The DigiPlex Fetsund data center has the capacity to operate 25,000 servers providing modern, high-power data center services. The data halls extend to 4,200 square meters of white technical space, creating individual modules to fit customer requirements. The system explained Munters Oasis capitalizes on the cooler climates of Northern Europe to deliver natural, sustainable free cooling and economic benefits compared to traditional cooling technology. Oasis reduces by half the amount of energy used to keep computers and servers at 75°F (24°C), an ideal working temperature, which lowers the power cost for DigiPlex customers. The DigiPlex cooling system utilizes two separate airstreams. One airstream draws outdoor fresh air into Munters Oasis and passes it over Munters’ patented indirect evaporative polymer tube heat exchanger. The exterior of the elliptical tube heat exchanger is wetted to maximize the surface area for heat rejection and provides effective indirect evaporative cooling. After passing over the wet exterior tube surfaces of the heat exchanger, the outdoor air is expelled to the atmosphere. The other airstream draws air from the data center white space hot aisle and passes it through the inside of the heat exchanger tubes, where evaporative heat transfer from the exterior wetted surfaces cools the data center hot aisle air and passes it back into the under-floor void of the data center cool aisles. This gives a continuous and stable operation securing a constant temperature without mechanical cooling for the entire year. Because the data hall air is recirculated and cooled with indirect evaporative cooling, no outdoor air is introduced into the data center by the Oasis. The indirect evaporative cooling system requires one-third of the water flow rate of conventional economizer systems. Munters Oasis fully separates the air flows, eliminating risk of data hall contamination and humidity issues that could cause server corrosion, and it is a low-cost system to maintain. A word from the client Greg McCulloch, DigiPlex COO comments, “Working closely with Munters to develop the A2A system has helped us to develop a cooling system that really sets our data centers apart. Driving forward energy efficiency in our industry is a major focus for us, and this system halves the amount of energy used to keep our servers working at an ideal temperature. This not only helps save our customers thousands of pounds in energy costs but also ensures that our facilities are among the most sustainable in the sector.” Munters’ dedicated data center team worked closely with DigiPlex to develop their modular A2A cooling system, and Oasis helps provide annual cost savings of 40% and a total energy consumption reduction of 65%, compared to common high-efficiency free-cooling solutions.

Kurzinfo

  • Ideales Klima im Rechenzentrum
  • Luft im RZ vollständig von der Außenluft getrennt
  • Geringere Investitionskosten für Kälteund Schaltanlagen
  • PUE von 1,12
  • pPUE der Kühlung von 1.06
  • 65% weniger Energie als konventionelle freie Kühllösungen
  • Nutzung von Regenwasser möglich

Verwandte Produktreihen

Oasis IEC - Europe

Integrierte indirekte Verdunstungssysteme

Oasis IEC – Europa

Integrierte indirekte Verdunstungssysteme