Would you prefer to visit the website in this country and language?

Bei Andresen Towers in Nyborg, Dänemark, schützen Munters Luftentfeuchter Windkraftanlagenteile, bevor diese zur endgültigen Montage an ihre Standorte geliefert werden.

Kurzinfo

  • ganzjährig umfassende Feuchtigkeitsregelung
  • kein Einfluss schwankender Außenluftfeuchten auf das Lagerungsklima
  • einfache Bedienung, Überwachung und Wartung
  • integrierter Purge-Sektor für erhöhte Energieeffizienz

Forderung nach Feuchtigkeitsregelung

Bei der Einrichtung des Produktionsstandortes für Windkraftanlagen in Nyborg wurde klar, dass ein neues Lager für die verpackten und versandbereiten Außenhüllen benötigt wird. Als Alternative zu einem teuren herkömmlichen Lager und aufgrund der viel kürzeren Montagezeit, hat sich Andresen Towers für eine flexible Lagerzelt Lösung von O.B. Wiik entschieden. Um Probleme durch Kondenswasser in dem Zelt zu vermeiden, forderte Siemens Wind Power eine Feuchtigkeitsregelung. Die Empfehlung von Munters war, dass die relative Luftfeuchtigkeit (r.F.) konstant unter 60 % gehalten werden sollte, da so Kondenswasser und Korrosion vermieden werden und eine sichere Lagerung das ganze Jahr über möglich ist.

Optimierte Energieeffizienz

Um das genaue, niedrige Luftfeuchtigkeitsniveau sicherzustellen, wurde ein elektronischer Hygrostat mit Wand-Sensoren installiert. Für einen optimalen,energieeffizienten Betrieb werden die Heizelemente der Entfeuchter stetig geregelt. Zusätzlich verfügen die Rotoren der MX² Geräte über einen internen Wärmerückgewinnungssektor, einen EnergyRecoveryPurge. Dieser reduziert den Energieverbrauch für die Regeneration des Rotors um bis zu 15%. Mit dieser genauen, stetigen Regelung der Luftfeuchtigkeit im Lagerzelt erfüllt Andresen Towers die Anforderungen von Siemens Wind Power und sichert die hohe Qualität der Produkte während der Lagerung. Mit der Installation der neuen Generation Munters MX² Entfeuchter hat sich Andresen Towers für eine moderne, äußerst energieeffiziente Luftentfeuchtungslösung entschieden.

Kurzinfo

  • ganzjährig umfassende Feuchtigkeitsregelung
  • kein Einfluss schwankender Außenluftfeuchten auf das Lagerungsklima
  • einfache Bedienung, Überwachung und Wartung
  • integrierter Purge-Sektor für erhöhte Energieeffizienz

Verwandte Produktreihen

MX2

Stand-Alone-Entfeuchter

MX2

Stand-Alone-Entfeuchter