Would you prefer to visit the website in this country and language?

Das ML-Plus System ermöglicht die Dragierung von Tabletten unter strengen Bedingungen

Kurzinfo

  • Optimale Bedingungen für die Beschichtung
  • Beschichtungszeit um bis zu 2/3 reduziert
  • Konstante Bedingungen das ganze Jahr über
  • ML-Plus Einheit bietet kompakte Abmessungen
  • Hochwertige Gehäuse
  • Minimierter Energieverbrauch

Jemo-pharm A/S ist ein pharmazeutisches Unternehmen aus Dänemark und produziert pflanzliche Arzneistoffe, Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine. Das Unternehmen besitzt die GMP-Zertifizierung, die normalerweise für die Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln nicht erforderlich ist. Da Jemo-pharm A/S jedoch seine Medikamente gemäß GMP-Anforderungen herstellt, werden auch sämtliche andere Produkte gemäß diesen Anforderungen produziert. Die GMP-Richtlinien enthalten umfassende Anforderungen, z.B. bezüglich der Klimabedingungen während des Produktionsprozesses. Heute hilft das Entfeuchtungssystem von Munters Jemo-pharm A/S dabei, diese Anforderungen zu erfüllen. Bei der Einkapselung von Cranberry-Pulver muss die relative Luft- feuchtigkeit unter 30% liegen. Bei höherer Feuchtigkeit ändert sich die Konsistenz des Pulvers - es beginnt zu klumpen und zu verhärten, so dass das Einkapseln unmöglich wird. Ein Munters Entfeuchter von Typ ML420 schafft das perfekte Klima für den Produktionsprozess und hält das Pulver trocken, unabhängig von den Umgebungsbedingungen. Als Jemo-pharm A/S mit der Produktion von Knoblauch-Dragées begann, musste bei der Beschichtung ein trockenes Klima mit einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 20% hergestellt werden. Es war unmöglich, diese Bedingungen mit herkömmlicher Kühlung zu schaffen, also wandte man sich auf der Suche nach einer Lösung an die Experten von Munters. Diese entwickelten das System ML690 Plus, um die Anforderungen zu erfüllen. Das ML-Plus System ist mit einem integrierten Vor- und Nachkühlungssystem ausgestattet. Die vorgekühlte Luft (15°C gesättigt) wird durch den Sorptionsrotor geleitet und bis zu einem Wassergehalt von 2,5 g/kg entfeuchtet. Anschließend wird die Luft von 45°C auf 18°C nach- gekühlt, bevor sie in den Beschichtungsprozess geleitet wird. Diese trockene Luft (17% r.F.) reduziert die Dauer des Beschichtungsprozesses um bis zu 2/3, was zu einer bedeutend höheren Produktionskapazität bei konstanten Bedingungen führt. Die geringere Stellfläche des ML-Plus im Vergleich zu Einzelgeräten für Kühlung und Entfeuchtung war ein wichtiges Argument für die Wahl der ML-Plus Lösung, da das Gerät außerhalb der Produktionsanlage in einem geschützten Areal mit begrenztem Platz installiert wurde.

New product production requires Munters support

Capsuling cranberry powder requires a relative humidity below 30%. Powder changes consistency and becomes stickly and flowing with higher humidity, which makes capsuling impossible. For quite some years a Munters ML420 dehumidifier had provided perfect climate conditions for this production process, keeping powder dry in all ambient air conditions. But Jemo-pharm A/S began producing garlic pills and the coating process needed a dry climate temperature of 20°C with a relative humidity below 20% RH.

The Munters solution

To create these conditions with conventional cooling would be impossible, so Munters was asked to help, and a ML690 Plus was designed to meet these requirements. The MLPlus has an integrated pre and post-cooler. The pre-cooled air (+15°C saturated) is lead through the desiccant rotor (wheel) and is dehumidified down to a water content of 2.5 g/kg. Then the air is post-cooled from +45°C to +18°C before it´s lead to the coating process. The dry air supply (17% RH) to the coater cuts coating process time by up to 2/3, which secures much higher production capacity and constant coating conditions. The smaller footprint of the MLPlus compared to separate units for cooling and dehumidifying, was one of the main reasons Jemo-pharm A/S chose the MLPlus solution. The unit had to be installed outside next to the production facility in a shed with limited space.

Kurzinfo

  • Optimale Bedingungen für die Beschichtung
  • Beschichtungszeit um bis zu 2/3 reduziert
  • Konstante Bedingungen das ganze Jahr über
  • ML-Plus Einheit bietet kompakte Abmessungen
  • Hochwertige Gehäuse
  • Minimierter Energieverbrauch

Verwandte Produktreihen

ML Plus

Entfeuchtungssysteme

ML Plus

Entfeuchtungssysteme