Would you prefer to visit the website in this country and language?

Ein globales soziales Technologieunternehmen revolutioniert die kommunale Wärmeversorgung, indem es Abwärme aus Rechenzentren in eine wertvolle Ressource verwandelt. Sein Rechenzentrumscampus in Odense, Dänemark, deckt weiterhin die wachsende Nachfrage nach digitalen Diensten in Europa. Mithilfe modernster Kühlungs- und Wärmerückgewinnungstechnologien von Munters fängt der Technologieriese Wärme aus den Serverhallen ein und leitet sie an eine zentrale Wärmepumpenanlage weiter. Dort wird sie aufbereitet und kostenlos für die Beheizung von fast 11.000 Haushalten genutzt.

Energieeffizienz durch Wärmerückgewinnung

Rechenzentrumsbetreiber in ganz Europa setzen zunehmend auf die Wiederverwendung von Abwärme. Munters steht an der Spitze dieses Trends und wandelt Abwärme in wertvolle Energie für lokale Gemeinschaften um. In einem der weltweit größten Wärmerückgewinnungsprojekte nutzt ein führendes soziales Technologieunternehmen Munters Oasis™ Indirekte Verdunstungskühlsysteme (IEC), um Wärme effizient aus seiner Anlage abzuleiten und gleichzeitig optimale Innenraumtemperaturen aufrechtzuerhalten. Dieses System senkt den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Kühlméthoden um bis zu 80 % und demonstriert seine herausragende Effizienz. Das zu 100 % mit erneuerbarer Energie betriebene Rechenzentrum minimiert Abfälle und erfüllt die strengen Richtlinien des Unternehmens in Bezug auf Widerstandsfähigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass die Anlage den zunehmend strengeren Umweltvorschriften Europas entspricht, erhebliche Energieeinsparungen erzielt und den CO₂-Fußabdruck reduziert. "Da neue europäische Vorschriften Rechenzentren dazu verpflichten, mehr Abwärme zu nutzen, wird die städtische Planung verstärkt um diese Anlagen herum erfolgen. Wärme kann ohne erhebliche Verluste nicht über weite Strecken transportiert werden, daher sind Krankenhäuser ideale Kandidaten für die Nutzung. Mit größeren Installationen wie in Odense können wir ganze Städte mit Energie versorgen", sagt Craig MacFadyen, Director of Offer Strategy & Portfolio Management bei Munters.

Maximierung der Wärmerückgewinnung und Nachhaltigkeit

Das Oasis IEC-System fängt die Abwärme ein und leitet sie über einen Wasserloop an eine kommunale Wärmepumpenanlage weiter. Dort wird die Wassertemperatur auf ein Niveau angehoben, das für die Fernwärmeversorgung geeignet ist und damit die lokale Energieversorgung unterstützt. Das Technologieunternehmen nutzt die rückgewonnene Wärme zur Bereitstellung von bis zu 165.000 MWh Energie pro Jahr, um 11.000 Haushalte und Unternehmen in Odense zu beheizen. MacFadyen betont, dass das soziale Technologieunternehmen ebenso wie andere Unternehmen, die auf Rechenzentrumsbetrieb angewiesen sind, voll und ganz der Nachhaltigkeit verpflichtet ist. "Sie stehen an der Spitze der Energieeffizienz", fügt er hinzu. "Wir bei Munters teilen diese Vision und treiben kontinuierlich Innovationen voran, um die Leistung zu maximieren."

Wie Munters das Rechenzentrum in Odense unterstützt:

  • - Wärmerückgewinnung: Effiziente Umwandlung von Abwärme in wertvolle Energie
  • - Energieoptimierung: Reduzierung des Gesamtverbrauchs durch modernste Kühlsysteme und geringere Betriebskosten
  • - Nachhaltigkeit: Bereitstellung von Energie für lokale Gemeinschaften, Senkung der Emissionen und Reduzierung der Abhängigkeit von herkömmlichen Energiequellen

Verwandte Produktreihen

Oasis IEC - Europe

Integrierte indirekte Verdunstungssysteme

Oasis IEC – Europa

Integrierte indirekte Verdunstungssysteme