Would you prefer to visit the website in this country and language?

Phi Sigma General Trading L.L.C, ein angesehener Partner von Munters in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist auf die Bereitstellung von Lösungen und Dienstleistungen für stark regulierte Umgebungen spezialisiert. Als Gulf Drug, ein bekanntes Unternehmen für die Lagerung von Arzneimitteln mit Sitz in der Golfregion, Probleme mit einem seiner Kühlhäuser hatte, wandte sich Phi Sigma an Munters, um Unterstützung zu erhalten. Der Kunde betreibt einen Kühlraum mit einer Kapazität von 160 Kubikmetern, in dem eine konstante Temperatur von 4 °C herrscht. Der Kühlraum dient in erster Linie der Lagerung von Arzneimitteln und erfordert eine strenge Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit, um die vom Gesundheitsministerium (MOH) festgelegten Vorgaben zu erfüllen. Trotz vorhandener Kühlaggregate hatte der Kunde Probleme, die relative Luftfeuchtigkeit unter 60 % zu halten, was ihn dazu veranlasste, nach alternativen Lösungen zu suchen.

Kurzinfo

  • Hohe Luftstromleistung
  • Minimaler Energieverbrauch
  • Einzigartiges Kunststoffrotorgehäuse ist 100 % korrosionsbeständig
  • Entfeuchtet effizient bis -20 °C.
  • Einfach zu installierende, austauschbare Abdeckungen

Schwankungen der Luftfeuchtigkeit in Kühlräumen

Die kritische Natur der Arzneimittellagerung erfordert eine präzise Kontrolle der Umgebungsbedingungen, insbesondere der relativen Luftfeuchtigkeit. Schwankungen der Luftfeuchtigkeit gefährdeten die Unversehrtheit der gelagerten Arzneimittel und lösten Alarme und Bedenken hinsichtlich der behördlichen Bestimmungen aus. Der Kunde suchte nach einer effektiven Lösung, um eine konsistente Feuchteregelung im Kühlraum zu gewährleisten und die MOH-Vorschriften einzuhalten. Munters wurde beauftragt, die bestehenden Bedingungen zu bewerten und eine maßgeschneiderte Lösung vorzuschlagen. Nach einer umfassenden Auswertung empfahl Munters die Installation des MLT800 und nutzte dabei sein Fachwissen über Feuchtelastberechnungen und Umgebungssteuerungssysteme. Der MLT800 wurde aufgrund seines hohen Luftvolumenstroms und des Niedertemperatureinlasses als optimal erachtet, da er einen energieeffizienten Betrieb bietet und den Raum nur minimal mit zusätzlicher Wärme beaufschlagt.

Einsatz des MLT800 von Munters für optimale Kühlraumeffizienz

Nach gründlicher Auswertung und Beratung wurde das MLT800-Gerät im Kühlraum des Kunden installiert. Die Techniker von Munters sorgten für eine nahtlose Integration in bestehende Kühlsysteme und optimierten die Feuchteregelung, ohne die Temperaturstabilität zu beeinträchtigen. Die Installation wurde effizient durchgeführt, um den Betrieb des Kunden so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Konsistente Feuchteregelung verändert die Arzneimittellagerung Nach der Implementierung verzeichnete der Kunde das ganze Jahr über konstante relative Luftfeuchtigkeitswerte von unter 60 % und erfüllte damit die gesetzlichen Anforderungen, ohne dass es zu Beschwerden oder Bedenken kam. Die Leistung des MLT800 hat die Stabilität und Zuverlässigkeit der Kühlraumumgebung erheblich verbessert und die Bedenken des Kunden hinsichtlich der Lagerbedingungen für pharmazeutische Produkte verringert. Mit dem MLT800 kann der Kunde weiterhin optimale Lagerungsbedingungen aufrechterhalten und die Integrität und Wirksamkeit der gelagerten Arzneimittel sicherstellen. „Der Kunde kann sich jetzt darauf verlassen, dass mit der Lösung von Munters keine ständigen Alarme ausgelöst werden und Bedenken hinsichtlich der Luftfeuchtigkeit entschärft werden.“ Kannan Valmurugan, Sales Manager Phi Sigma Strategische Partnerschaft für Kundenzufriedenheit Die Zusammenarbeit zwischen Phi Sigma und Munters ist ein Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung von maßgeschneiderten Lösungen für spezifische Herausforderungen bei der Lagerung von Arzneimitteln. Durch den Einsatz des MLT800-Geräts erreichte der Kunde eine dauerhafte Konformität mit regulatorischen Vorgaben und sicherte die Qualität und Sicherheit der gelagerten Arzneimittel. Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung einer präzisen Umgebungssteuerung in pharmazeutischen Einrichtungen und verdeutlicht die Wirksamkeit innovativer Lösungen bei der Erfüllung der Anforderungen der Branche.

Kurzinfo

  • Hohe Luftstromleistung
  • Minimaler Energieverbrauch
  • Einzigartiges Kunststoffrotorgehäuse ist 100 % korrosionsbeständig
  • Entfeuchtet effizient bis -20 °C.
  • Einfach zu installierende, austauschbare Abdeckungen

Verwandte Produktreihen

ML

Stand-Alone-Entfeuchter

ML

Stand-Alone-Entfeuchter