VariMax IFRG: Schadstofffreie Luft, 15 % Energieeinsparung
Die Erwärmung ist ein wesentlicher Schritt bei der Sprühtrocknung. Und die Wahl des richtigen Heizsystems kann den Unterschied ausmachen. Die intelligente Wahl ist das Munters Varimax IFRG-Heizgerät mit indirekt befeuerter Gasumwälzung. Varimax IFRG sorgt für schadstofffreie Luft und Zulufttemperaturen von bis zu 500 °C, ohne die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 98 % ist Varimax IFRG eine hocheffiziente Lösung, die nicht nur Energie spart, sondern auch die Produktqualität verbessert. Um Ihre Produktivität weiter zu steigern, können Sie den VariMax mit einem Munters PureSystem-Entfeuchter kombinieren. Zusammen können sie Ihre Leistung um bis zu 40 % steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch um bis zu 15 % senken. Munters macht den Unterschied.