Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

AdobeStock_267818174_845x563.jpg

Haben Sie das richtige System zur erfolgreichen Klima- und Feuchtigkeitsregelung im Sommer?

Die Feuchteregelung ist von entscheidender Bedeutung. Werden Ihre Systeme zur Klimaregelung mit europaweit steigenden Temperaturen, mit der Hitze und der höheren Luftfeuchtigkeit fertig? Falls nicht hat Munters die Lösung.

Das wärmere Wetter bringt eine hohe Luftfeuchtigkeit mit sich, die sich erheblich auf Bereiche wie die Lebensmittelherstellung, industrielle Verarbeitung und Konservierung auswirkt.

In den folgenden Bereichen kann Munters Ihnen und Ihrem Unternehmen helfen:

  • Kondensation
    Reduzieren und verhindern Sie Kondensation, die die Ursache für Schimmel- und Bakterienwachstum und Vereisungen ist.
  • Gefrier- und Kühlgeräte fallen aus
    Verhindern Sie Ausfallzeiten und ungeplante Wartungseinsätze und erhöhen Sie die Effizienz.
  • Verkleben, Verklumpen und Anhaften des Produktes
    Verhindern Sie ungeplante Wartungseinsätze und Ausfälle, reduzieren Sie den Produktausschuss und erhöhen Sie die Produktivität.
  • Unbeständige und schwankende Umgebungsbedingungen 
    Gleichbleibende Umgebungsbedingungen zu jeder Jahreszeit für eine höhere Produktivität bei Anwendungen wie der Sprühtrocknung.

Vom Erzeuger bis zum Verbraucher kommen die Munters-Lösungen zur Regelung der Klimabedingungen in der gesamten Lebensmittelkette zum Einsatz. Dort optimieren sie die Produktqualität, erhöhen die Produktionseffizienz, verbessern die Arbeitssicherheit & Hygiene, reduzieren den Produktausschuss und sparen Energie ein.

Die als Einzelgeräte konzipierten Munters-Luftentfeuchter liefern die trockene Luft, die zur Schaffung optimaler Klimabedingungen in Lagern, Kühlräumen, Fördersystemen und Produktionseinrichtungen benötigt wird. Informieren Sie sich über unsere MX2 und -Produktreihe und nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um zu verhindern, dass Pulver während des Förderprozesses verklebt. Reduzieren Sie die Eisbildung in Ihren Spiralfrostern und Kühltunneln und verbannen Sie Frost und Nebel aus Ihren Kühlhäusern.

Unsere Produkte in robuster Bauweise werden den anspruchsvollen industriellen Anwendungen gerecht und punkten mit einer langen Lebensdauer.

Die ML-Serie umfasst unsere erstklassigen Allround-Geräte mit integriertem Hygrostat und geringem Wartungsaufwand.

  • Für Luftmengen von 180 - 2.300 m³/h
  • Benötigt nur minimale Stellfläche
  • Einzigartige Kunststoff-Rotorhauben, 100 % korrosionsfest
  • Wirksame Entfeuchtung bis -20 ºC
  • Entfeuchtet auf tiefe Taupunkte

Die MX²-Serie vereint traditionelle Stärken der Munters-Geräte mit dem neuesten Stand der Technik – Effizienz und Robustheit in Kombination mit modernsten Technologien – von der stetigen Regelung der Luftfeuchtigkeit bis hin zu vielfältigen Kommunikationsschnittstellen.

  • Für Luftmengen von 2.700 - 9.500 m³/h
  • Effiziente Luftentfeuchtung zwischen -20 °C und 40 °C
  • Konstante relative Feuchteregelung inkl. Temperatursensor
  • Optionen für Kommunikation und externe Steuerung
  • Alarm für Filter und Rotorstillstand als Standard
  • Energiesparoptionen

 

Sehen Sie sich unsere Lösungen an!

Kontaktformular

Laut DSGVO benötigen wir Ihre Zustimmung, um Ihre Kontaktdaten zu speichern. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen und Fallstudien.

Kitchen Range Foods

„Die Umgebungsbedingungen im Kühlhaus haben sich signifikant verbessert, so dass wir nun zum ersten Mal seit Jahren eis- und reiffrei sind“, sagt Andy Gordon von Kitchen Range.

Erfahren Sie mehr

Bio-Bäckerei De Trog

„Der Fußboden ist nun trocken und sauber, sodass wir unsere
Arbeit effizienter verrichten können – Eis sucht man dort nun vergeblich“, so Kurt De Jonckheere von De Trog.

 

Erfahren Sie mehr

KLM Logistik

Mit der Entfeuchtung von Munters spart KLM erhebliche Aufwendungen für die manuelle Entfernung von Eis und Frost, und das automatisierte Verladesystem läuft im Dauerbetrieb ohne außerplanmäßige Stopps.

Erfahren Sie mehr

Claus Sørensen

Die Sorptionsluftentfeuchtung verhindert Kondensation in Kühlhäusern und Tiefkühlgeräten.

Erfahren Sie mehr

Cernelle

Die Sprühtrocknung bei Cernelle erfolgt seit jeher über die Trockenluft eines Munters-Sorptionsluftentfeuchters. Die Trockenluft sorgt für eine gleichbleibend hohe Produktqualität und verhindert das Anhaften des Produkts innerhalb des Sprühturms.

Erfahren Sie mehr

Sprühtrocknung

Die Munters-Luftentfeuchter mit Sorptionsrotor sorgen für eine konstant niedrige Lufteintrittsfeuchte in vielen Sprühtrocknungswerken weltweit und erhöhen durch den Entfeuchtungsprozess die Arbeitssicherheit, Produktivität und Hygiene.

Erfahren Sie mehr

Verkleben und Verklumpen

Die Sorptionsluftentfeuchtung bekämpft auf einfache und effektive Weise Probleme, die durch Feuchtigkeit verursacht werden. Kondensation wird vorgebeugt, das Verkleben und Verklumpen von Produkten wird verhindert und der Produktausschuss reduziert.

Erfahren Sie mehr

Pulverförderung

Die Sorptionsluftentfeuchter von Munters sorgen für trockene Luft in pneumatischen Förderanlagen und somit für einen reibungslosen und schnellen Produktfluss. Durch Kondensation verursachte Produktionsstopps werden auf ein Minimum reduziert oder ganz vermieden.

Erfahren Sie mehr

Carletti

Durch Munters-Technik konnte der Schokoladenproduzent Carletti die Produktionskapazität erhöhen, die Trocknungsphasen um 1/3 reduzieren und erheblich Energie einsparen.

Erfahren Sie mehr

Kolafabriken

Verbessern Sie den Produktions- und Verpackungsprozess bei der Karamellherstellung.

Erfahren Sie mehr

Sie möchten auf dem Laufenden bleiben? Folgen Sie uns auf Twitter @MuntersCorp und Linkedin @Munters und lesen Sie unsere aktuellen Beiträge zu #HumidityControlMatters oder melden Sie sich für den Empfang unseres Newsletters an.

Lassen Sie nicht zu, dass die Feuchtigkeit Ihren Sommer ruiniert. #HumidityControlMatters