Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Einloggen
The Munters Drive works with new installations or can be retrofitted to existing fans and control systems—even those of other manufacturers. With its straightforward design, there is no need for expensive, complex wiring.
A Munters Drive retrofit kit was installed on the fans in one barn, while the second barn remained on belt drive motors. Over the three flocks of birds, the daily kW usage was reduced by up to 50% with an average of 32% reduction in kW usage. By using the Munters Drive technology the building temperature control was very precise
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!