Would you prefer to visit the website in this country and language?

Digitale Klimatisierungssysteme für Gewächshäuser

Wagen Sie mit digitalen Steuerungssystemen den ersten Schritt in Richtung des modernen Gewächshausmanagements. Erfahren Sie, wie Sie mit technischer Unterstützung sämtliche Aspekte Ihres Gewächshauses für ein optimales Pflanzenwachstum feinjustieren können.

Optimale Belüftung mit dem Munters Green Climate Controller

Mit dem Green Climate Controller von Munters erzielen Sie im Handumdrehen den perfekten Luftstrom in Ihrem Gewächshaus. Dieses intelligente System bietet eine präzise Steuerung der Belüftung und Zirkulation. Sie können Luftöffnungen verwalten, die Luftzirkulation steuern und die Regelung so einrichten, dass sie auf Umwelteinflüsse reagiert. Mit Echtzeit-Anpassungen genießen Ihre Pflanzen einen konstanten Luftstrom, der sicherstellt, dass sie unter den gesündesten Bedingungen gedeihen. Ganz gleich, ob Sie nur ein Gewächshaus besitzen oder ein Netzwerk mit bis zu 50 Zonen haben, dieser Regler vereinfacht die Belüftungsverwaltung. Integrieren Sie es für Fernsteuerung, Konfiguration und Leistungsanalyse in Green Net.

Entdecken Sie den Munters Green Climate Controller

Sensoren zur Überwachung aller Faktoren Ihres Klimas

GreenBox

Sensoren

CO2-Sensor

Sensoren

Green Expansion

Regler und Automatisierungszubehör

Temperaturmanagement für Gewächshäuser in kalten Regionen

Für die Beheizung von Gewächshäusern ist der Munters Green Climate Controller die ideale Lösung. Dieses System bietet erweiterte Regelungsoptionen für das Beheizen, mit Optionen für Heizung ein/aus und Warmwassernetze. Wenn Sie Ihr Heiznetz mit dem Algorithmus des Reglers aufrüsten, liefert es präzise Berechnungen, mehr Leistung und Energieeffizienz. Mit bis zu fünf Warmwassernetzen pro Zone können Sie die Beheizung genau auf Ihre Anforderungen abstimmen. Ob Sie die perfekte Temperatur für Setzlinge benötigen oder es in den kälteren Monaten einfach nur um Wärme geht, der Green Climate Controller sorgt dafür, dass es Ihren Pflanzen gutgeht.

Erfahren Sie mehr über Gewächshausbeheizung

Klima- und Bewässerungsregler für Gewächshäuser

GreenClimate

Apps und Controller

GreenField

Apps und Controller

GreenJET

Regler und Automatisierungszubehör

AirProTec

Frischluftfilter

Cool bleiben mit präzisen Kühltechniken

Bekämpfen Sie steigende Temperaturen und erzielen Sie mit dem Munters Green Climate Controller die ideale Umgebung in Ihrem Gewächshaus. Dieses System zeichnet sich durch hervorragende Kühllösungen aus. Sie können Vernebelung, Ventilatoren, Kühlkissen und die Beschattung präzise steuern. Die PID-Regelung nach Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit (rH) und virtuellen privaten Datenbanktriggern sorgt für eine effiziente Kühlung. Mit bis zu acht Vernebelungsventilen pro Zone und acht Ventilatorstufen bleibt Ihr Gewächshaus auch bei Hitzewellen angenehm kühl. Es geht nicht nur um die Temperatur, sondern um die perfekten Wachstumsbedingungen für Ihre Pflanzen.

Integrieren Sie diesen Regler für Fernsteuerung, Konfiguration und Leistungsanalyse in das Munters Green Net und stimmen Sie alles in Ihrem Gewächshaus aufeinander ab.

Erfahren Sie mehr über effektive Gewächshauskühlung

Klimaregelung in großen Gewächshäusern

Unsere Klimatisierungssysteme wurden entwickelt, um die Anforderungen expandierender landwirtschaftlicher Betriebe zu erfüllen, und bieten eine beispiellose Kontrolle über alle Faktoren der Gewächshausumgebung.

Einer der wichtigsten Vorteile für Großunternehmen ist die Skalierbarkeit. Durch die Verwaltungsmöglichkeit von bis 50 Klimazonen sorgen unsere Green Climate Controller für einheitliche Bedingungen in umfangreichen Gewächshausnetzwerken. Reaktionen auf veränderte Wetterlagen in Echtzeit, moderne Datenanalyse und Fernkonfiguration mit Green Net ermöglichen es Gewächshausmanagern, die Ressourcennutzung und das Pflanzenwachstum im großen Maßstab zu optimieren.

Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an digitalen Sensoren und Steuerungssystemen