Schaffen Sie das perfekte Klima mit der richtigen Entfeuchtung
Erzielen Sie eine konsistente und präzise Feuchteregelung in Ihren industriellen Prozessen mit einer individuellen Munters-Lösung für die industrielle Entfeuchtung. Die Munters-Entfeuchtungssysteme mit Sorptionsrotor entziehen der Luft effektiv Feuchtigkeit und sorgen für ein optimales Feuchtigkeitsniveau.
Korrosion, Kondensation, Bakterienwachstum, Eisbildung und Produktanhaftungen gehören zu den Problemen, mit denen viele Branchen konfrontiert sind, die allerdings durch Feuchteregelung gelöst werden können. Mit der optimierten Entfeuchtung von Munters sichern Sie die Qualität, steigern den Durchsatz und sparen Energie.
Weitere Informationen
Munters macht den Unterschied bei der industriellen und gewerblichen Entfeuchtung
Das Herzstück eines Entfeuchters ist der Sorptionsrotor, der vor mehr als 60 Jahren von Munters erfunden wurde. Der Munters-Rotor kann bis zu 99,9 % der Wassermoleküle aus der Luft entfernen. Unter fast allen Bedingungen schaffen die Rotoren von Mitbewerbern nur halb so viel wie unsere. Es gibt nur eine Wahl, wenn Sie sich weltweit führende Qualität und Expertise bei der Entfeuchtung wünschen: Munters.
Entdecken Sie die Vorteile der Entfeuchtungslösungen von Munters

Rotortechnik
Sorptionsrotoren sehen sich zwar sehr ähnlich, aber der Leistungsunterschied ist enorm. Aus diesem Grund hat Munters einen Rotor entwickelt, der unabhängig von der Rotordrehzahl eine höhere Wasseradsorptionsrate und eine konstantere Leistung liefert. Das Ergebnis? Höhere Energieeffizienz, weniger Platzbedarf und niedrigere Betriebskosten.

Möchten Sie mehr über Entfeuchtung erfahren?
Interessieren Sie sich für industrielle Entfeuchtung und möchten Sie wissen, wie Sie dank der Kompetenz von Munters das perfekte Klima erreichen? In unserem Entfeuchtungshandbuch können Sie detailliert nachlesen, wie Entfeuchtung konkret funktioniert und wie Sie davon profitieren können.
Produkte – Entfeuchtung
Fallbeispiele und Highlights
Der Sorptionsrotor von Munters – Funktionsweise

Entfeuchtungsservices von Munters
Munters ist auf die Wartung industrieller Entfeuchtungsgeräte für verschiedene Anwendungen wie Pharmazproduktion und Trocknungsräume spezialisiert. Unsere engagierten Experten verhindern Ausfallzeiten, optimieren die Geräteleistung und gewährleisten nahtlose Prozesse. Wir legen Wert auf Effizienz und Lebensdauer der Geräte, um die Luftqualität zu verbessern und die Kosten zu senken. Mit unserem Rundum-Service in jeder Lebenszyklus-Phase erzielen Sie einen optimalem Wirkungsgrad, sparen dadurch Energie und senken die Betriebskosten. Informieren Sie sich über unsere kundenspezifschen Serviceverträge, um die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern, Verschleiß zu verhindern und mit Munters als kompetentem Partner an Ihrer Seite die Sicherheit zu verbessern.

Support bei der Entfeuchtung
Dank jahrzehntelanger Erfahrungen im Raumklimamanagement kann Munters modernste Entfeuchtungslösungen und einen unvergleichlichen Support anbieten. Unser engagiertes Team hilft Ihnen dabei, optimale Feuchtigkeitswerte zu erreichen und dadurch Effizienz und Produktqualität zu maximieren. Durch regelmäßige Wartung helfen wir Ihnen dabei, den höchsten Wirkungsgrad beizubehalten, Energie zu sparen, Kosten zu senken und die Gerätelebensdauer zu verlängern, während gleichzeitig die Sicherheit gewährleistet wird. Vertrauen Sie auf Munters, wenn es um einen ausgezeichneten Support bei der Entfeuchtung geht, um die Effizienz zu optimieren, die Lebensdauer zu verlängern und eine überragende Luftqualität zu gewährleisten.