Der Schlüssel liegt in der permanenten Regelung und Überwachung der Luftfeuchtigkeit während des gesamten Produktionsprozesses. Vom Rohmaterial bis hin zum Endprodukt müssen ganzjährig optimale Bedingungen gewährleistet werden.
Optimale Umgebungsbedingungen während des gesamten pharmazeutischen Produktionsprozesses
Munters kann maßgeschneiderte Luftentfeuchtungs-Lösungen für jeden einzelnen Bereich in der pharmazeutischen Produktion zur Verfügung stellen. Ob in Silos, in Produktionseinrichtungen, in Lagerräumen oder während des Transports - die Luftfeuchtigkeit wird permanent präzise geregelt. Unsere Luftentfeuchtungs-Systeme ermöglichen erhebliche Energie- und Kosteneinsparungen und verwenden eine umweltfreundliche Technologie.
GMP-konforme Umgebungsdingungen in der Pharmaproduktion
Neben einer Erhöhung der Produktionskapazitäten werden durch die Auswirkungen einer geregelten Luftfeuchtigkeit auch die Hygienebedingungen stark verbessert. Massenproduktionsbereiche erfordern eine konstante Feuchtigkeitskontrolle, nicht nur um sicherzustellen, dass das Produkt gemäß den GMP- und SOP-Richtlinien hergestellt wird, sondern um andere Feuchtigkeitsprobleme wie Kondensation, Korrosion und mikrobielles Wachstum zu kontrollieren.
Ein stabiles Klima während der Verpackung und Lagerung pharmazeutischer Wirkstoffe
Sowohl vor als auch nach der Produktion profitiert die Lagerung von Schüttgütern und verpackten Produkten von der ganzjährigen Feuchtigkeitskontrolle: Der pneumatische Transport von Pulvern und Granulaten erfolgt reibungslos, die Lagerbereiche sind kondensations- und korrosionsfrei und die verpackten Produkte werden unter optimalen Bedingungen bis zum Versand gelagert.
Die Lagerung von Impfstoffen und temperaturempfindlichen Produkten ist ein weiterer Bereich, in dem Munters über beträchtliche Erfahrung verfügt. Die gekühlte Lagerung ist besonders anfällig für Kondensation, die zu Mikrobenwachstum und Verpackungsschäden führen kann. Mit unseren Lösungen können diese Probleme schnell gelöst werden.