![Getränkeindustrie](/globalassets/images/page-template-images/segments-images/87680827.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Kaffeeverarbeitung
Bei der Herstellung von Pulverkaffee wird der lösliche Kaffee abgeschieden, gefiltert und konzentriert und dann in einem Sprühtrockner getrocknet, um ein Pulver zu erhalten. Die in den Sprühtrockner eingeleitete entfeuchtete Luft wird auf circa 250°C erhitzt und anschließend durch das Extrakt geblasen, damit das enthaltende Wasser verdampft. Die heiße Luft wird in Bodennähe aus dem Sprühtrockner geleitet und das getrocknete Kaffeepulver mit einem Feuchtigkeitsgehalt zwischen 2 und 4% am Boden des Sprühturms gesammelt.
Die Sprühtrocknung bietet im Vergleich zur Gefriertrocknung wirtschaftliche Vorteile, kürzere Trocknungszeiten und Einsetzbarkeit bei wärmeempfindlichen Produkten.
Da die Luftfeuchtigkeit im Laufe des Jahres stark variiert, ist der Einsatz von Munters Trockenluft zur Entfeuchtung der Zuluft für die Sprühtürme sinnvoll. So kann die Feuchtigkeit zu reguliert, die Trocknungszeit des Produktes verkürzt, Energie gespart sowie die Gleichförmigkeit der feinen, runden Partikel und die Qualität des Endproduktes gewährleistet werden.
Das Kaffeepulver wird anschließend verdichtet, um die richtige Partikelgröße zu erzielen, mit der sich das Pulver später in der Tasse perfekt auflöst. Danach wird das Pulver in einem Fließbetttrockner erneut getrocknet und gekühlt. Der pneumatische Weitertransport erfolgt unter Einsatz von Luftentfeuchtung, um eine Wiederaufnahme von Feuchtigkeit zu verhindern.
Lösliches Kaffeepulver zieht Wasser an, daher muss es bei einer niedrigen Luftfeuchtigkeit verpackt werden, um das Produkt bis zum Öffnen der Packung durch den Verbraucher trocken zu halten und so die hohe Qualität sicherzustellen.
Extrusion von PET-Getränkeflaschen
Kondensiertes Wasser auf den Formflächen von Plastikgetränkeflaschen kann die Qualität des Produktes und die Produktionszyklen negativ beeinflussen und zu höheren Betriebskosten führen.
Wir kennen unsere Produkte und leiten Ihre Kontaktinformation an den richtigen Ansprechpartner in Ihrem Land weiter.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!