![Brown, green, and white pharmaceutical powders | Munters](/globalassets/images/solutions/spray-drying/spray-drying-perfect-climate.jpg)
Entdecken Sie Ihren höheren Durchsatz und Ihre Einsparungen
Überzeugen Sie sich selbst von der erhöhten Betriebszeit, den Energieeinsparungen und der Produktion, die eine Sprühtrocknungslösung von Munters bieten kann.
Testen Sie unseren neuen Rechner und laden Sie Ihren persönlichen Bericht herunter.
![Munters' spray drying calculator | Munters](/globalassets/images/solutions/spray-drying/at_solution_page_spray_drying_calculator.jpg)
Entfeuchtung und effiziente Lufterwärmung sind entscheidend für die Sprühtrocknung
Die Sprühtrocknung ist ein komplexer Prozess und erfordert eine präzise Feuchtigkeits- und Temperaturregelung. Luftfeuchtigkeit und unerwünschte Feuchtigkeit können sich negativ auf Ihre Produktionsleistung auswirken:
- Saisonale Schwankungen der Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Verarbeitungszeit und die Qualität.
- Verklumpungen und Verschlüsse treten auf, wenn die Luft einen hohen Feuchtigkeitsgehalt aufweist, da Pulver und Granulate von Natur aus dazu neigen, Klumpen zu bilden, was besonders bei der Verarbeitung von Lebensmitteln und Pharmazeutika häufig der Fall ist.
- Bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit kann es leicht zu jeglicher Art von Schimmel-, Pilz- und Bakterienbildung kommen. Sie können erhebliche Schäden an Produkten verursachen und ein Gesundheitsrisiko für Mitarbeiter darstellen.
- Kondensation kann zu Ansammlungen auf Oberflächen führen, an denen sich Pulver festsetzen und im Inneren der Maschinen und/oder Trockenkammern verklumpen können.
- Korrosion an der Sprühtrocknungsanlage kann deren Effizienz beeinträchtigen und ihre Lebensdauer verkürzen, was zu höheren Wartungs- und Instandhaltungskosten führt.
Die indirekte Lufterwärmung ist ein wesentlicher Schritt bei der Sprühtrocknung. Herkömmliche Dampfsysteme haben hohe Anschaffungskosten, einen geringen Nutzeffekt und können keine höheren Vorlauftemperaturen bieten. Der indirekte Gasumlauferhitzer VariMax IFRG von Munters liefert schadstofffreie Luft – ohne Erhöhung der Luftfeuchtigkeit – mit Vorlauftemperaturen von bis zu 538 °C (1000 °F) und einem Nutzeffekt von bis zu 98 %.
Von uns bediente Branchen