![Emissionskontrolle und VOC-Beseitigung](/globalassets/inriver/resources/adobestock_426981750-mod-hero.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
VOC steht für flüchtige organische Verbindungen. Flüchtige Chemikalien verursachen Dämpfe bei Raumtemperatur. Organisch ist ein Molekül, wenn es Kohlenstoff enthält. Flüchtige organische Verbindungen beinhalten industrielle Chemikalien, Lösungen, Alkohole und sogar Benzin. VOCs bilden in Verbindung mit Sonnenlicht atmosphärisches Ozon oder Smog.
Zeolithe sind natürlich vorkommende Mineralien in Kristallform. Ein Zeolith-Mineral ist eine kristalline Substanz, deren Struktur charakterisiert ist durch ein Gerüst aus eckenverknüpften Tetraedern. Jeder Tetraeder besteht aus vier Sauerstoffatomen, die ein Kation umgeben. Natürliche Zeolithe sind Aluminium-Silikate, Kalzium, Natrium, Barium und Kalium. Natürliches Zeolith ist hydrophil (wassernehmend) und hat die Eigenschaft zur Absorption und Desorption von Wasser. Synthetisches Zeolith ist für gewerbliche Anwendungen bereits vor mehr als 70 Jahren entwickelt worden. Hydrophobisches (wasserabweisendes) Zeolith ist ein anorganisches Kristall mit Eigenschaften, welche die VOC Absorbtion begünstigen. Hydrophobisches Zeolith ist ein stabiles Kristall, sein inerter Charakter verhindert chemische Reaktionen. Es ist nicht entflammbar und widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen und reagiert nicht mit starken Säuren.
Die Grundstruktur des Zeolith ist der Tetraeder oder die Pyramide die von Silikondioxiden geformt sind. (SiO2). Der Tetraeder hat ein Silikonatom im Inneren und ein Sauerstoffatom an jeder Ecke.
Zeoliothe sind durch die Sauerstoffatome verbunden, verbundene Zeolithen formen Poren. Die Größe der Poren ist abhängig von der Anzahl an Zeolith-Molekülen, die verbunden sind. Als Kristall hat das Zeolith eine stabile Struktur, daher hat jede Art von Zeolithen eine bestimme Anordnung von Zeolith-Molekülen und jede Art von Zeolith hat eine eigene Porengröße.
Die Größe der organischen Verbindung bestimmt, welche zeolithische Porengröße am besten geeignet ist, um sie zu absorpieren. Munters Zeol benutzt eine Mischung aus hydrophoben Zeolithen mit unterschiedlichen Porengrößen. Diese Mixtur erlaubt ein breites Einsatzgebiet von organischen Lösungen, die von ihnen absorbiert werden. Die meisten gewerblich verfügbaren Lösungsmittel werden von unseren hydrophobischen Zeolithen absorbiert.
Durch eine geringe Anziehungskraft werden die VOCs in den zeolithischen Poren festgehalten. (Das ist eine schwache physikalische Kraft zwischen chemisch neutralen Verbindungen). Die VOCs verbleiben in der Pore, bis Energie (Hitze) benutzt wird, um sie auszutreiben. Die Hitze löst die VOCs aus der Verbindung mit dem Zeolith und treibt sie mit der Luft aus.
Wenn VOC beladene Luft durch die zeolithischen Moleküle strömt, fungieren die Zeolithen als Rückhaltefilter oder Molekularsieb, halten die Verbindungen fest und hindern diese am Durchtritt.
Clean technologies by Munters include mist elimination technology, mass transfer solutions and VOC abatement technologies. Enhance process productivity, lower emissions and reduce your carbon footprint with Clean technologies. Together we will deliver clean air to the world.
Get the full storyMit unserem Newsletter erhalten Sie mehrmals jährlich aktuelle Informationen zu unseren Lösungen, Angeboten und zu Veranstaltungen, auf…
Erfahren Sie mehrWir kennen unsere Produkte und leiten Ihre Kontaktinformation an den richtigen Ansprechpartner in Ihrem Land weiter.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!