![Energierückgewinnung](/globalassets/inriver/resources/ac-tc-energy-hero.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Um diese Situation zu meistern, bietet Munters eine große Bandbreite an Luft-Luft Energierückgewinnungs-Produkten. Diese nutzen Wärmetauscher, Heat-Pipes und Energierückgewinnungsrotoren, um den Energieverbrauch zu senken und die Betriebskosten zu reduzieren. Web-basierte Software wird in Verbindung mit diesen Produkten verwendet, um sie einfach, mit wenigen Klicks auf die Anforderungen anzupassen.
Luft-Luft Wärmetauscher können bis zu 85% der Energie aus der Gebäude-Abluft oder aus Hochtemperatur-Industrieprozessen wiedergewinnen. Die Energie der Abluft-/Abgasströme wird dabei zur Vorkonditionierung jener Luftströme genutzt, die in das Gebäudeinnere geführt werden. Das bedeutet im Winter Gratis-Heizen und im Sommer Gratis-Kühlen.
Die Verwendung von Luft-Luft Energierückgewinnungssystemen hilft dabei, eine höhere LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) Einstufung zu erreichen, die ASHRAE-Richtlinien 90.1 zu erfüllen sowie erhebliche Betriebskosteneinsparungen bei kürzerer Payback Zeit zu realisieren. Wählen Sie aus Standard-Wärmetauschern oder einer kundenspezifischen Variante mit Wärmerückgewinnung, Feuchteregelung und anderen Luftbehandlungsoptionen.
Die jüngste Verbesserung zur Energieeinsparung für unsere Rotorsysteme ist der Munters PowerPurgeTM. Mit dieser patentierten Technologie sind bei größeren Systemen Energieeinsparungen von bis zu 30 % möglich.
In einigen Fällen kann ein kleinerer Luftentfeuchter mit PowerPurgeTM sogar das Gleiche wie ein größeres System leisten. So können Sie zusätzlich Ihre Investitionskosten senken.
Der Munters Quantum™-Rotor ist eine Weiterentwicklung des „traditionellen“ Rotors. Mit diesem Rotor kann die Umgebungsluft in einem Schritt auf sehr trockene Umgebungsbedingungen entfeuchtet werden (z. B. von 12 Gramm pro Kilogramm absolute Luftfeuchtigkeit auf nur noch 2 g/Kg). Ein Vorkühler entfällt.
Unübertroffen energieeffizientes und speziell entwickeltes Entfeuchtungsmittel, das auch hohe Regenerationstemperaturen verträgt
Ausgelegt für alle Trocknungsprozesse, die hohe ΔX-Werte erfordern
Macht Vorkühlung überflüssig, reduziert den Energieverbrauch
Nutzt Abwärme fur die Regeneration
Trockene, saubere Umgebung dank der Vermeidung von Kondenswasserbildung im System und der zertifizierten antibakteriellen und fungiziden Eigenschaften des Rotors
Die Vorteile sind einfach: Reduzierte Investitionskosten, geringere Energiekosten und kein Kondensat, welches Hygieneprobleme verursachen kann.
Mit unserem Newsletter erhalten Sie mehrmals jährlich aktuelle Informationen zu unseren Lösungen, Angeboten und zu Veranstaltungen, auf…
Erfahren Sie mehrWir kennen unsere Produkte und leiten Ihre Kontaktinformation an den richtigen Ansprechpartner in Ihrem Land weiter.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!