Would you prefer to visit the site in this language?
Ob in einem kleinen F&E-Labor, einer Mikroumgebung oder einer großen Produktionsanlage, Sie können mit den Trockenraumentfeuchterlösungen von Munters eine optimale Feuchteregelung erreichen und Ihre Lithium-Ionen-Batterieproduktion maximieren.
Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien ist wachsend. Von Hybrid- und Elektrofahrzeugen über Mobiltelefone bis hin zu Laptops und medizinischen Geräten stehen Batteriehersteller unter Druck, die Kapazität zu erhöhen und gleichzeitig Batterien mit mehr Speicherkapazität, längerer Haltbarkeit und schnellerem Laden zu entwickeln.
Die Feuchteregelung mit niedrigem Taupunkt in Batterietrockenräumen ist unerlässlich, um eine maximale Qualität der Lithium-Ionen-Batterieproduktion, Betriebszeit und sichere Arbeitsplätze zu gewährleisten. Trockenraumentfeuchter von Munters bieten eine effiziente und konsistente Feuchteregelung und gewährleisten das ganze Jahr über eine stabile Leistung. Die Trockenraumentfeuchter von Munters erreichen Taupunkte zwischen -40 °C und -70 °C [-40 °F und -94 °F] oder sogar niedriger, senken Ihre Energiekosten um bis zu 30 % und sind ideal für Ihre Lithium-Ionen-Batterieproduktion.
Berechnen Sie Ihre Energieeinsparungen mit Entfeuchtern von Munters und laden Sie Ihren personalisierten Bericht herunter.
Die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien findet in extrem feuchtigkeitsarmen Trockenräumen statt, in denen das Erreichen und Aufrechterhalten des richtigen Klimas entscheidend ist, um eine optimale Produktqualität zu gewährleisten.
Dieser Rechner hilft Ihnen bei der Planung Ihres Trockenraums und zeigt Ihnen die wichtigsten Parameter, die Sie bei der Verbesserung der Betriebseffizienz berücksichtigen sollten.
Lithium reagiert sehr schnell auf Feuchtigkeit, weshalb die Batterieproduktion in Trockenräumen mit extrem niedriger Luftfeuchtigkeit erfolgen muss. Diese extrem trockenen Bedingungen tragen dazu bei, die Produktqualität und die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Das Erreichen des richtigen Taupunkts ist unerlässlich. Wenn der richtige Taupunkt in Ihrem Trockenraum nicht sichergestellt wird, kann dies die Batterieproduktion beeinträchtigen.
Die Sorptionsrotor-Entfeuchtung fördert die ideale Trockenraumumgebung für die Batterieherstellung. Munters ist ein Pionier in der Sorptionsentfeuchtertechnologie. Produktionsstätten für Lithium-Ionen-Batterien auf der ganzen Welt nutzen unsere innovativen Lösungen, um optimale Klimabedingungen und eine lang anhaltende Leistung zu gewährleisten und gleichzeitig Energie zu sparen.
Die meisten Hersteller müssen die relative Luftfeuchtigkeit in ihren Trockenräumen so niedrig halten, dass der Taupunkt < 1 % oder -40 °F beträgt, was etwa 0,55 g/lb oder Körner pro Pfund trockener Luft entspricht [-40 °C Taupunkt entspricht etwa 0,08 g/kg oder Gramm pro Kilogramm trockener Luft]. Die Entwicklung neuer Batteriechemien kann die Industriestandards weiter senken. Munters hat Trockenraumgeräte für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien bereitgestellt, die Zuluft bei -128 °F [-89 °C] liefern, und wir verfeinern unsere Entfeuchtertechnologie weiter, um zukünftige Anforderungen zu erfüllen.
Dank innovativer Funktionen, wie der patentierten Munters Green PowerPurge-Technologie, ermöglichen unsere Lithium-Ionen-Batterielösungen einen höheren Durchsatz, niedrigere Taupunkte in der Luftzufuhr und Energieeinsparungen von bis zu 30 %. Die kompakten Entfeuchtungssysteme von Munters erfüllen Ihre individuellen Anforderungen und benötigen in der Regel weniger Platz als andere Systeme, wodurch die Gesamtbetriebskosten Ihres Systems gesenkt werden.
Bild: Munters DSS Pro-Installation in einer Batterieproduktionsanlage.
Die Lithium-Ionen-Batterielösungen von Munters sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Je nach Kundenwunsch kann Munters Folgendes anbieten:
Die Betriebskosten werden wahrscheinlich die Investitionskosten übersteigen, weshalb es wichtig ist, die Gesamtbetriebskosten des Trockenraums über seine gesamte Lebensdauer zu berücksichtigen.
Bis zu 30 % jährliche Energieeinsparungen können Ihr Geschäftsergebnis durch eine schnelle Amortisation und niedrigere Gesamtbetriebskosten steigern.
Erfahren Sie, wie die Entfeuchtungslösungen von Munters niedrige Taupunktfeuchtigkeitswerte aufrechterhalten und eine stabile, ganzjährige Leistung gewährleisten, die die Qualität der Lithium-Ionen-Batterieherstellung sicherstellt.
Elektrofahrzeuge werden jeden Tag beliebter. Die Länder bemühen sich um eine Reduzierung der fahrzeugbedingten Emissionen; einige planen, den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zu verbieten. Infolgedessen müssen die Batteriehersteller ihre Kapazitäten und Fähigkeiten erhöhen, um die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien zu beschleunigen.
Mobiltelefone, Computer und tragbare Geräte treiben die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien weiter an. Die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien erfordert extrem niedrige Feuchtigkeitswerte, um maximale Qualität, Verfügbarkeit und sichere Arbeitsplätze zu gewährleisten. Taupunkte von bis zu -40 °F [-40 °C] oder sogar darunter sind ein Muss für diese extremen Anwendungen.
Lithium-Ionen-Batterien werden eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Energiespeichersystemen spielen, um die Stromerzeugung auszugleichen, überschüssige Energie in Spitzenzeiten zu speichern und die Zuverlässigkeit von erneuerbaren Energiequellen zu erhöhen. Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien zur Energiespeicherung wächst weltweit rasant.
Munters DSS Pro bietet eine hohe Verfügbarkeit und extreme Zuverlässigkeit. Er ist so konzipiert, dass er das optimale Klima mit langanhaltender Leistung aufrechterhält und gleichzeitig Energie spart.
Sichern Sie Ihre Prozess- und Produktionsqualität mit dem Munters DSS Pro.
„Ich habe mich für Munters entschieden, weil das Unternehmen in der Vergangenheit bereits Lösungen mit niedrigem Taupunkt für Batterieanwendungen angeboten hat.“
Paul Blackmore, Projektmanager
Energieinnovationszentrum der WMG
Munters ist auf die Maximierung der Effizienz bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien mit Trockenraum-Entfeuchtungslösungen spezialisiert, die dazu beitragen, niedrige Taupunkte, reduzierte Energiekosten und einen erhöhten Durchsatz zu erreichen. Schützen Sie Ihre Investition und minimieren Sie Ausfallzeiten mit Serviceverträgen und Garantien von Munters. Profitieren Sie von unserem umfassenden Serviceangebot, einschließlich Inbetriebnahme, erweiterter Garantie, Ersatzteilverfügbarkeit und Upgrade-Optionen, um die Leistung und Langlebigkeit Ihres Lithium-Ionen-Batterietrockenraum-Entfeuchtungssystems zu optimieren.
Arbeiten Sie mit Munters zusammen, um einen personalisierten Support für Ihr gesamtes Projekt zur Klimaregelung von Lithium-Ionen-Batterietrockenräumen zu erhalten. Nutzen Sie unsere branchenführende Erfahrung, um die optimale Entfeuchtungslösung auszuwählen. Ganz gleich, ob Sie Unterstützung bei der Inbetriebnahme, Garantie oder Ersatzteile benötigen, unser proaktiver Ansatz sorgt für höchste Effizienz und minimale Unterbrechungen. Vertrauen Sie Munters, wenn es darum geht, außergewöhnliche Ergebnisse für Ihre Lithium-Ionen-Batterie-Entfeuchtungsgeräte zu liefern, mit einem engagierten Service, der auf Ihre speziellen Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten ist.