Would you prefer to visit the site in this language?

Wärmetauscher

Z-Duct

Der Munters Z-Duct Plattenwärmetauscher bietet eine zuverlässige, wirtschaftliche Energierückgewinnung mit einem thermischen Wirkungsgrad von bis zu 85 %. Dieser industrielle Luft-Luft-Wärmetauscher minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination, senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten und verbessert gleichzeitig die Nachhaltigkeit.

Highlights

  • Kostengünstige Energierückgewinnung
  • Energieeinsparung
  • Einfache Installation, Bedienung und Wartung
  • Kompakte Standardausführungen

Produkte dieser Serie

ModellProduktdatenblatt
Z-Duct-Serie 74Anzeigen
Z-Duct-Serie 75Anzeigen
Z-Duct-Serie 79Anzeigen
Z-Duct-Serie 84Anzeigen
Z-Duct-Serie 85Anzeigen

  • Isolierung (mit oder ohne)
  • Erhältlich in Aluminium- oder Edelstahlausführung