Would you prefer to visit the website in this country and language?

Tall-Pak

Die Munters Tall-Pak® Schüttfüllkörper erreichen eine vergleichbare Effizienz des Massentransfers wie Standard-Pallringe bei einem geringeren Druckverlust. Durch das Seitenverhältnis von 1:1, die größere Grenzfläche für die Gas-Flüssig-Verteilung und die zusätzlichen Rippen erweisen sie sich als die effizientesten ringförmigen Schüttfüllkörper.

Highlights

  • Geringerer Druckverlust bei gleicher Effizienz wie bei Pallringen
  • Vergrößerte Grenzfläche für den Gas-Flüssig-Kontakt
  • Höhere mechanische Festigkeit
  • Dünnere, höhere Betten als bei Pallringen
  • Geringere Anschaffungskosten als bei Pallringen

    Produkte dieser Serie

    Modell
    Tall-Pak Nr. 1 (30 mm)17196.5
    Tall-Pak Nr. 1,5 (45 mm)11897
    Tall-Pak Nr. 2 (60 mm)8497.8
    Tall-Pak Nr. 3 (90 mm)5798