Füllkörperschüttung
Super Saddles
Verbessern Sie die Gas-Flüssig-Verteilung, senken Sie den Druckverlust und die Betriebskosten und steigern Sie die Trennungseffizienz mit dem Munters Super Saddle. Mit einer größeren Oberfläche im Vergleich zu herkömmlichen Satteln verbessert diese Schütt-Turmpackung die Massentransfer-Leistung erheblich.
Highlights
- Steigerung der Produktionsleistung
- Energiesparend
- Reduzierung des Druckverlusts
- Niedrigere Betriebskosten
- Erhältlich in kundenspezifischen Größen von 6 mm bis 75 mm
Produkte dieser Serie
Modell | Fläche (m2/m3) | Spannung (%) |
---|---|---|
Super Saddles aus Kunststoff Nr. 1 | 199 | 90 |
Super Saddles aus Kunststoff Nr. 2 | 105 | 93.3 |
Super Saddles aus Kunststoff Nr. 3 | 89 | 94 |
Keramiksättel 1" | 255 | 73 |
Keramiksättel 1,5" | 176 | 74 |
Keramiksättel 2" | 120 | 75 |