Verdunstungsmedium
TURBOdek
Erzeugen Sie mehr Strom durch Kühlung der Lufteinlasstemperatur für Gasturbinenanwendungen mit TURBOdek Verdunstungskühlmedien von Munters. Die Optimierung der Gasturbinenleistung mithilfe dieses patentierten Zellulosemediums erhöht die Leistung und den Wirkungsgrad der Gasturbine um bis zu 20 % und senkt gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch.
Highlights
- Bis zu 20 % höhere Turbinenleistung
- Schutz der Gasturbine und anderer Ausrüstung
- Reduzierung der Emissionen
- Einfach zu reinigen und zu warten
- Hohe Festigkeit und Langlebigkeit
- Lange Medienlebensdauer
- GREENGUARD Gold-Zertifizierung
Produkte dieser Serie
Modell | Produktdatenblatt |
---|---|
TURBOdek | Anzeigen |
Titel | Typ | Sprache | Download-Link |
---|---|---|---|
TURBOdek EMEA-PS-EN-202106 | productsheet | Englisch | Anzeigen |