Erhitzer
REV-AL
Munters REV-AL-Rippenrohre sind innovative Heizungslösungen, die Komfort und Wärme bieten, ohne einen übermäßigen Luftstrom in Viehhaltungsbetrieben und Gewächshäusern zu erzeugen. Die größere Oberfläche und die optimierte Rippenanordnung verbessern die Wärmeübertragung und -verteilung, was sich ideal für das Vorheizen und die Verwendung mit diffusierenden Frischluftsystemen eignet
Highlights
- Steigerung der Heizleistung um bis zu 30 %
- 85 % leichter als Stahlrohre
- Einfache Installation mit Anschlussklemmen
- Hohe Strahlungsleistung durch epoxidbeschichtete Oberfläche
- Energiesparend, gefertigt aus Aluminium mit hoher Wärmeleitfähigkeit
- Erhöhte Beständigkeit gegen Ammoniak
- Optimierte Oberfläche für höhere Wärmeabgabe
Produkte dieser Serie
Modell | Produktdatenblatt |
---|---|
REV-AL | Anzeigen |