Tragbare Entfeuchter
M300
Der neue Munters M300 ist ein Meilenstein im Bereich der kompakten Luftentfeuchter-Serien. Er bietet eine herausragende Leistung, Energieeffizienz und Steuerung – alles in einem leichten, aber dennoch robusten Design. Der Munters M300 ist für den Einsatz unter widrigsten Bedingungen konzipiert. Der kompakte und leistungsstarke M300 ist die perfekte Wahl für viele Anwendungen. Das sorgfältig getestete Design optimiert den Luftstrom, minimiert Verluste und hilft dadurch, die Kapazität noch weiter zu steigern. M300 ist der absolute Maßstab für Energieeffizienz und nutzt mehrere neue Technologien, um den Verbrauch für die Entfeuchtung auf ein Minimum zu reduzieren.
Highlights
- 300 m3 Luftstrom pro Stunde
- Durchdachtes und tragbares Design
- Leicht und doch robust
- Hohe Leistung
- Energieeffizient
- Benutzerfreundliches AirC Steuerungssystem
- Zukunftssichere Anschlussoptionen
Produkte dieser Serie
Modell | B x T x H (mm) | Gewicht (kg) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Maximaler Luftstrom (m3/h) | Produktdatenblatt |
---|---|---|---|---|---|
M300 | 613 x 410 x 555 | 23 | -20 to +40 | 300 |