Die neuen staatlichen Archive Dänemarks in Kopenhagen sind mit neuester Technologie ausgestattet, um optimales, sicheres Lagerklima für wertvolle Dokumente zu gewährleisten.
Kurzinfo
- Hoch effizienter Schutz vor Schäden durch zu hohe Luftfeuchtigkeit
- Konstante relative Luftfeuchte, unabhängig von der Jahreszeit
- Entsprechend den Richtlinien der Dänischen Behörde für Kulturerbe
- Bewährte Technik - mehr als 300.000 installiert Systeme weltweit
Die staatlichen Archive, die mit sehr hohem Sicherheitslevel entworfen wurden, befinden sich in 3 verschiedenen Gebäuden. Die Hallen der beiden größeren Gebäude wurden in vier einzelne Archive aufgeteilt, die alle mit 12,5 m hohen mobilen Regalsystemen ausgestattet sind. In dem niedrigeren Gebäude befinden sich besonders vertrauliche Schriftstücke. In den staatlichen Archiven werden 3,5 Milliarden Dokumente in 270.000 Kunststoffbehältern in Regalsystemen gelagert, die einer Gesamtlänge von ca. 370km entsprechen. Ein modernes Strichcode- System gewährleistet, dass die benötigten Dokumente ohne große Verzögerungen aus den staatlichen Archiven abgefragt werden können. Um die unersetzlichen Dokumente zu schützen, ist eine sehr präzise und verlässliche Regelung des Raumklimas erforderlich. Die relative Luftfeuchtigkeit des gesamten Raumes (70.000 m³) wird mit Munters Adsorptions-Luftentfeuchtern kontrolliert. Damit entsprechen die Archive den Richtlinien der Kulturarvsstyrelsen (dänische Behörde für Kulturerbe) und auch dem neuen Standard DS/ISO11799 über die Anforderungen an die Aufbewahrung von Archiv- und Bibliotheksgut. Sieben Luftentfeuchtungssysteme von Munters sind an das Ventilationssystem der Archive angeschlossen. Sie gewährleisten, dass die relative Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr zwischen 30 und 50% r.F. liegt. (Die maximal zulässige Schwankung pro Tag liegt bei 3%). Das System arbeitet im Umluftbetrieb mit einem Frischluftanteil von ca. 10%, um einen leichten Überdruck im Gebäude aufrechtzuerhalten. Die Temperatur wird dabei zwischen 14 und 18°C gehalten. Diese Archive sind nur ein Beispiel, bei dem Luftentfeuchtungssysteme von Munters für ein optimales Klima, ohne Kompromisse, eingesetzt werden. Munters langjährige Erfahrung mit über 300.000 Installationen weltweit spricht dabei für sich. Die staatlichen Archive Dänemarks stellten das erste PPP-Projekt (Public Private Partnering) dar, das staatliche und private Unternehmen gemeinschaftlich anbahnten. Nach Fertigstellung wurde für die nächsten 30 Jahre ein Vertrag zwischen dem Staat und einer privaten Firma über den Betrieb und die Wartung des gesamten Archives, einschließlich der Entfeuchtungssysteme von Munters, geschlossen.
Preserving irreplaceable documents
The State Archives store 3.5 billion documents placed in 270,000 plastic trays in shelf rack systems that would be 370 kilometers long if they were placed next to each other. An advanced barcode-controlled picking system ensures that the State Archives will be able to instantly locate and retrieve requested documents. In order to safeguard the irreplaceable documents, very precise and reliable indoor climate control is necessary. By controlling the relative humidity in all 70,000m3 with Munters desiccant dehumidifiers, the Archives fully comply with guidelines from the Heritage Agency of Denmark and the new DS/ISO11799 standard for storage environment. Seven Munters dehumidification systems are connected to the archive’s ventilation system and ensure that the relative humidity in the archives is kept within 30-50% RH all year round. (Max. accepted variation over a day is 3%). The system works with full recirculation and fresh air intake of approximately 10% to keep pressure. The temperature in the archives is kept constant between 14-18°C. 300,000+ installations The Danish State Archives is one of many examples where Munters desiccant systems are used to create the optimal climate without compromise. Munters’ vast experience with over 300,000 installations worldwide speaks for itself. The Danish State Archives was the first PPP project in Denmark (Public Private Partnering), where government and private companies have jointly initiated the building and after construction the goverment has signed a contract with a private firm for the next 30 years covering operation and maintenance, including Munters dehumidifying system.
Kurzinfo
- Hoch effizienter Schutz vor Schäden durch zu hohe Luftfeuchtigkeit
- Konstante relative Luftfeuchte, unabhängig von der Jahreszeit
- Entsprechend den Richtlinien der Dänischen Behörde für Kulturerbe
- Bewährte Technik - mehr als 300.000 installiert Systeme weltweit