VariMax IFRG: Schadstofffreie Luft, 15 % Energieeinsparung
VariMax IFRG sorgt für schadstofffreie Luft und Zulufttemperaturen von bis zu 500 °C, ohne die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 98 % ist Varimax IFRG eine hocheffiziente Lösung, die nicht nur Energie spart, sondern auch die Produktqualität verbessert. Um Ihre Produktivität weiter zu steigern, können Sie den VariMax mit einem Munters PureSystem-Entfeuchter kombinieren. Zusammen können sie Ihre Leistung um bis zu 40 % steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch um bis zu 15 % senken. Munters macht den Unterschied.
Steigern Sie die Rentabilität Ihrer Sprühtrocknung
Munters bietet maßgeschneiderte Entfeuchtungs- und Heizlösungen, die eine um bis zu 40 % höhere Produktionskapazität, einen reduzierten Energieverbrauch und eine verbesserte Produktqualität ermöglichen. Die Sprühtrocknungslösungen von Munters erhöhen Durchsatz und Betriebszeit, und damit auch Ihre Rentabilität.
Sie möchten wissen, wie Sie Ihren Sprühtrocknungsprozess optimieren können?
Bitte klicken Sie unten auf "Kontaktieren Sie uns" und füllen das Formular aus. Einer unserer Experten wird sich dann in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.