Optimierte Flüssigkeitskühlung im großen Maßstab
Die neue LCX Coolant Distribution Unit ist ein Durchbruch in der Flüssig-zu-Flüssig-Kühlung und wurde für Hochleistungsanwendungen entwickelt. Die neue CDU von Munters bietet eine präzise Regelung des Kühlmittelflusses, der Temperatur und des Drucks und optimiert so den Wärmetransfer in flüssigkeitsgekühlten Anwendungen. Die LCX ist primär für größere Flüssigkeitskühlungsinstallationen konzipiert, bei denen CDUs in einer Galerie installiert werden. Sie ist in verschiedenen Größen von 500 kW bis 1,5 MW erhältlich. Entwickelt für Effizienz, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit, bietet die LCX eine langfristige Leistung in anspruchsvollen Rechenzentrumsumgebungen.

Wie es funktioniert
Die Munters LCX fungiert als kritische Schnittstelle zwischen Facility Fluid (FF), typischerweise gekühltem Wasser, und Technology Fluid (TF), das üblicherweise eine Mischung aus Wasser und 25 % Propylenglykol mit Inhibitoren ist. Die LCX regelt die Temperatur, den Druck und den Durchfluss des TF, das an flüssigkeitsgekühlte Server geliefert wird. Durch den Einsatz leistungsstarker gelöteter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl mit Kupferlötung konditionieren die LCX-Einheiten das Technology Fluid, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten, während sie eine vollständige Trennung vom Facility Fluid aufrechterhalten. Diese Familie von Flüssig-zu-Flüssig-CDUs kann mit Kaltplatten, rackmontierten CDUs oder Immersionskühlungsmodulen integriert werden. Vollständig redundante Einheiten, die jeweils von einer externen USV-gestützten Quelle gespeist werden, müssen an einen gemeinsamen Technology Fluid-Kreislauf angeschlossen werden, um Redundanz und einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten.

Sorgfältig ausgewählte Komponenten für überlegene Leistung
Die LCX wurde für Effizienz, Zuverlässigkeit und einfache Wartung entwickelt. Von 99,98 % effizienter 25-Mikron-TF-Filtration bis hin zu industrietauglichen Pumpen, Regelventilen und hochmodernen Sensoren – jede Komponente ist optimiert, um einen reibungslosen Betrieb in flüssigkeitsgekühlten Rechenzentrumsumgebungen sicherzustellen. Hergestellt aus robusten Materialien, einschließlich aller Edelstahlleitungen und Komponenten für Technology Fluid (ausgenommen Messing-PRV), ist die LCX vollständig kompatibel mit Dowfrost LC25 und anderen gängigen PG-Mischungen.

Den Anforderungen von heute gerecht werden, auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet sein
Munters ist seit Jahrzehnten führend in der Rechenzentrumskühlung und bietet innovative Lösungen, die sich mit den Anforderungen der Branche weiterentwickeln. Hochleistungsanwendungen erfordern flexible Lösungen, und Munters zeichnet sich durch die Optimierung von Komponenten für spezifische Installationen aus. Mit der LCX erhalten Sie eine Flüssig-zu-Flüssig-Kühllösung, die für Zuverlässigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit ausgelegt ist – und damit eine leistungsstarke Kühlung für groß angelegte KI- und andere anspruchsvolle Anwendungen gewährleistet. Besuchen Sie die Produktseite der Munters LCX Coolant Distribution Unit.
Möchten Sie eine maßgeschneiderte Lösung für die Kühlung Ihres Rechenzentrums?
Wir sind für Sie da! Klicken Sie auf die Schaltfläche „Sprechen Sie mit einem Experten“, füllen Sie das Formular aus und wir melden uns in Kürze bei Ihnen.