Energieeffiziente SyCool™ Split-Technologie im Detail

Das Munters SyCool™ Split-Kühlsystem entfernt Serverwärme effizient aus Rechenzentren, ohne Wasser zu verwenden. Durch die Nutzung von Umgebungsluft erreicht es eine Effizienz von bis zu 70 % und übertrifft herkömmliche Systeme. Sein Design erfordert keine Luftkanäle, was es besonders für mehrstöckige oder hochdichte Rechenzentren flexibel und skalierbar macht. Werksoptimierte Steuerungen gewährleisten einen nahtlosen Betrieb, der sich an unterschiedliche Bedingungen anpasst.
Bei kühleren Temperaturen bietet SyCool Split 100 % freie Kühlung. Steigen die Temperaturen, aktiviert das System Kompressoren, um die Effizienz das ganze Jahr über aufrechtzuerhalten. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht zukünftige Erweiterungen, wie die Integration flüssigkeitsgekühlter Komponenten. Aufgrund seines innovativen Designs erhielt SyCool Split™ die Mission Critical Top Tier Product Award 2021 für Thermomanagementlösungen.