Entfernen Sie für eine gesündere Umgebung umweltschädliche Lösungsmittel
Die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) verursachen Bodensmog und stellen ein Gesundheitsrisiko für Ihre Mitarbeiter und die Gemeinschaft dar. Die Zeolith-Technologien zur VOC-Reduzierung von Munters bieten zuverlässige, energieeffiziente und kostensparende Lösungen zum Entfernen von Lösungsmitteln aus der Luft.
VOC werden von Industriechemikalien, Lösungsmitteln, Alkoholen und Erdölprodukten wie Benzin emittiert, die bei Raumtemperatur Dämpfe erzeugen. Nach ihrer Freisetzung verbinden sie sich bei Sonneneinstrahlung und Wärme mit vorhandenen Stickstoffoxiden und bilden atmosphärisches Ozon oder Smog. Die Ausrüstung zur VOC-Reduzierung von Munters kann diese Schadstoffe aus dem Abluftstrom entfernen und verhindern, dass sie in die Atmosphäre gelangen. Unsere zuverlässigen, kostensparenden und energieeffizienten Zeolith-Konzentratoren sparen Geld und Energie und stellen saubere Luft bereit.
Weitere Informationen
Munters Zeolith-Technologie zur VOC-Reduzierung
Die molekulare Grundstruktur von Zeolith ist ein Tetraeder oder eine Pyramide, gebildet durch Siliziumoxide (SiOn). Der Tetraeder hat ein Siliziumatom in der Mitte und ein Sauerstoffatom an jeder Ecke. Die Zeolithen sind durch Sauerstoffatome miteinander verbunden. Verbundene Zeolithe bilden Poren, deren Größe durch die Anzahl der miteinander verbundenen Zeolithmoleküle bestimmt wird.
Je nach Anzahl der Verknüpfungen und welche Alkali-Ionen in der Kristallstruktur vorhanden sind, bilden sich verschiedene Arten von Zeolithen, alle mit unterschiedlichen Porengrößen. Die Größe der Poren bestimmt, welche VOC adsorbiert werden können.
Die Zeol-Ausrüstung zur VOC-Reduzierung von Munters verwenden eine Kombination aus hydrophoben Zeolithen mit verschiedenen Porengrößen. Dadurch können zahlreiche organische Lösungsmittel adsorbiert werden. Die hydrophoben Zeolithe adsorbieren die meisten handelsüblichen Lösungsmittel.
Eine Zeolithpore übt eine schwache Anziehungskraft auf ein VOC aus und hält es fest. Diese schwache physikalische Anziehungskraft zwischen chemisch neutralen Verbindungen wird als Van-der-Waals-Kraft bezeichnet. Das VOC verbleibt bis zur Erwärmung in der Pore, woraufhin das Zeolith es in die Luft freisetzt.
Wenn VOC-haltige Luft Zeolithmoleküle passiert, wirkt Zeolith als Umkehrfilter oder Molekularsieb, es fängt die adsorbierbaren Verbindungen auf und lässt größere Verbindungen vorbeiströmen.
Die Munters-Lösungen:
- Schützen Mitarbeitergesundheit und Umgebung
- Halten Gesetze ein und vermeiden Sanktionen
- Verhindern Korrosion an Anlagen und Gebäuden
- Verbessern die Nachhaltigkeit
So funktioniert ein VOC-Konzentrator von Munters
Prozessluft gelangt in das System, Partikel werden herausgefiltert und flüchtige organische Verbindungen (VOC) werden von einem Zeolithrotor absorbiert. Ein Prozessventilator saugt die Luft durch den Rotor und gibt saubere Luft ab. Währenddessen entfernt und konzentriert ein erhitzter Luftstrom VOC und regeneriert den Rotor für eine kontinuierliche VOC-Absorption. Schließlich werden die gesammelten VOCs zur sicheren Vernichtung in ein thermisches Oxidationsmittel geleitet.

Weitere Clean technologies von Munters
Die Tropfenabscheider von Munters verhindern, dass Tröpfchen mit Verunreinigungen in die Umwelt entweichen. Dadurch können Sie gesetzliche Anforderungen erfüllen und Sanktionen vermeiden. Zudem fangen sie die Lösungsmittelflüssigkeit auf, wodurch die Kosten für die Gasreinigung minimiert werden. Die Massentransfertechnologie von Munters trennt chemische Komponenten und erleichtert die Flüssigkeitsextraktion.
Produkte – Minderung flüchtiger organischer Verbindungen
Fallbeispiele und Highlights

Professionelle Services für die Ausrüstung zur VOC-Reduzierung
Unsere erfahrenen Techniker stellen sicher, dass Ihre Geräte optimal funktionieren. Der Service von Munters bietet ein breites Dienstleistungsspektrum, von der Installation über Serviceverträge bis hin zur vorbeugenden Wartung. Da die Ausrüstung zur VOC-Reduzierung normalerweise recht groß ist und auf Ihre spezifischen Anforderungen vor Ort zugeschnitten ist, bieten wir zusätzlich Nachrüstungen und Aufrüstungen an, um die Lebensdauer der Ausrüstung weiter zu verlängern. Vertrauen Sie unseren qualifizierten Mitarbeitern, mit deren Unterstützung Sie zuverlässig und energieeffizient saubere Luft bereitstellen können.

Support für VOC-Reduzierung
Suchen Sie nach einer neuen Lösung zur VOC-Reduzierung? Möchten Sie sich zu Ihrer aktuellen Installation beraten lassen oder haben Sie andere Fragen zum Thema? Dank unserer langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet und der engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden können Sie auf uns zählen. Kontaktieren Sie uns, damit Ihr Projekt zur VOC-Reduzierung erfolgreich wird.