Munters Rotoraustausch – für ein perfektes Klima
Ersetzen Sie Ihren leistungsschwachen Rotor, bevor es zu spät ist. Wenn der Sorptionsrotor eines Entfeuchters unterhalb seiner Nennleistung arbeitet, gefährdet dies die Produktionsbedingungen, was sich möglicherweise auf die Produktionskapazität und auf die Produktqualität auswirken kann.
Warum sollten Sie Ihren Rotor austauschen?
Eine nachlassende Rotorleistung kann die Produktionsbedingungen beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen, was sich sowohl auf die Menge als auch auf die Qualität auswirkt. Vertrauen Sie auf Munters Service, wir gewährleisten einen effizienten Rotoraustausch und die Wiederinbetriebnahme Ihres Entfeuchters.
- Ein leistungsschwacher Rotor führt dazu, dass der Regenerationserhitzer mehr Energie verbraucht, um die verminderte Leistung auszugleichen
- Eine nachlassende Rotorleistung beeinträchtigt die Produktion
- Der Austausch leistungsschwacher Rotoren spart Geld und Energie
- Der Rotor-Austausch durch Munters Service sorgt für eine optimale Leistung und niedrige Betriebskosten

Wie stelle ich die Rotorleistung fest?
Überprüfen Sie den Status Ihres Rotors mit dem Munters Performance Check. Unser Servicetechniker berät Sie, ob ein Rotoraustausch erforderlich ist. Eine Leistungsprüfung beginnt mit einer gründlichen Sichtkontrolle, gefolgt von einer detaillierten Diagnoseprüfung. Es werden die Einlass- und Auslassbedingungen gemessen, einschließlich Temperatur, relativer Feuchte und Luftstrom, und in das einzigartige Rotorberechnungsprogramm von Munters eingegeben.
Kontaktieren Sie uns, um eine Leistungsprüfung zu vereinbaren, wenn Ihr Entfeuchter:
- nicht mehr in der Lage ist, die gewünschten Bedingungen zu erreichen
- keiner vorbeugenden Wartung unterzogen wurde
- einige Zeit außer Betrieb war

Schützen Sie Ihre Investition mit Munters Serviceverträgen
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Entfeuchters und Rotors mit den Serviceverträgen von Munters. Ein werksgeschulter Servicetechniker von Munters erstellt einen Wartungsplan nach Ihren Anforderungen, damit die ordnungsgemäße Wartung Ihres Entfeuchters gewährleistet ist.