Wartung und Reparatur von Entfeuchtungsgeräten
Wartung und Reparatur – auf uns können Sie zählen
Ganz gleich, welchen Service Sie benötigen – vom technischen Support über Originalteile von Munters bis hin zu geplanten Wartungsbesuchen und Reparaturarbeiten vor Ort – unser globales Serviceteam unterstützt Sie dabei. Wir nutzen unsere Fertigungsstandorte für den effizienten Vertrieb von Originalersatzteilen und verfügen über ein starkes Netzwerk an Munters-Servicetechnikern, die für einen weltweiten Support strategisch gut verteilt sind.
Unser Wartungs- und Reparaturangebot umfasst:
- Vorbeugende Wartungsbesuche
- Originalteile von Munters
- Service-Kits
- Rotor-Leistungsüberprüfungen
- Rotoraustausch
- Einschätzung der Energieoptimierung

Vorbeugende Wartungsbesuche
Vorbeugende Wartungseinsätze sind ein wichtiger Bestandteil der Munters Serviceverträge, können bei Bedarf aber auch als einmaliger Termin vereinbart werden. Ein Munters-Servicetechniker wird Ihr Gerät vor Ort überprüfen, um Leistungsabweichungen von den Auslegungswerten und Ihren Anforderungen festzustellen. Wir erledigen auch Standardaufgaben der vorbeugenden Wartung, zum Beispiel den Austausch von Verschleißteilen. Nach dem Besuch erhalten Sie einen detaillierten Servicebericht mit Angaben zur Effizienz des oder der Geräte sowie Empfehlungen zum Schutz Ihrer Anlage vor unerwünschten und ungeplanten Ausfallzeiten.

Originalteile von Munters
Alle Munters-Orginalteile bestehen aus sorgfältig ausgewählten Materialien und wurden nach Spezifikationen entwickelt, die den hohen Standards von Munters entsprechen. Sie wurden von unseren internen Experten geprüft, damit jedes Teil die Spezifikationen erfüllt oder übertrifft.

Service-Kits
Einige Komponenten in den Entfeuchtern und Luftbehandlungssystemen von Munters sind Verbrauchsmaterialien, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen, um eine optimale Leistung zu erhalten. Mit unseren Service-Kits können Sie sichergehen, dass alle für die Wartung Ihrer Geräte erforderlichen Bauteile sofort an Ihrem Standort verfügbar sind.

Rotor-Leistungsüberprüfungen
Der Sorptionsrotor ist das Herzstück eines jeden Entfeuchtungssystems. Um die gewünschten Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten, muss der Rotor mit einer bestimmten Leistung laufen. Ein gut gewarteter und regelmäßig überwachter Sorptionsrotor verlängert die Lebensdauer Ihres Entfeuchters und trägt dazu bei, Jahr für Jahr das gewünschte perfekte Klima zu erreichen. Bei der Rotorleistungsprüfung nutzen unsere geschulten Techniker unsere proprietäre Software für die Messung und um den erwarteten Leistungswert des Geräts zu berechnen. Dadurch können wir die Entfeuchtungsleistung des Systems im Vergleich zu den Auslegungswerten bewerten, um die optimale Funktionsweise des Systems sicherzustellen.
Im Kunstzentrum haben wir viele schöne Objekte aus Holz und Glas oder anderen Materialien, für die wir die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit benötigen. Mit Munters Service stellen wir sicher, dass unsere Klimabedingungen erfüllt sind.
Johan Nygren, Leiter Technik und Sicherheit
Spritmuseum

Munters Rundum-Schutz in jeder Lebenszyklus-Phase
Ihre Anlage von Munters durchläuft während ihrer langen Lebensdauer vier Phasen. Unabhängig von der aktuellen Phase stellen unsere Serviceprodukte und -lösungen einen optimalen Betrieb und eine optimale Leistung sicher. Unser Angebot umfasst alles von der Installation und gründlichen vorbeugenden Wartung bis hin zu Aufrüstungen und hilft Ihnen beim Enwickeln des besten Lösungskonzepts, wenn Ihre Anlage erneuert oder ersetzt werden muss.