Would you prefer to visit the website in this country and language?

Wärmetauscher

Heat-X Typ H/V

Die leistungsstarken und energieeffizienten Heat-X Luft-Wasser-Wärmetauscher von Munters für Geflügel- und Gewächshausheizungen erzielen Energieeinsparungen von bis zu 50 % bei gleicher Heizleistung im Vergleich zu herkömmlichen direkten Gasheizungen.

Highlights

  • Bis zu 15 % Energieersparnis
  • Keine Verbrennung und Beseitigung schädlicher Emissionen
  • Anpassbar an horizontale und vertikale Luftführungssysteme
  • Flexible Installationsmöglichkeiten für eine vielseitige Platzierung
  • Langlebige Lamellengitter für einfache Reinigung
  • Rohrsystem aus Edelstahl für Langlebigkeit

ModellProduktdatenblatt
Heat-X Typ H/VAnzeigen