Füllkörperschüttung
Medal-Pak
Verbessern Sie die Turmleistung mit den Munters Medal-Pak® Füllkörpern, die die Vorteile von sattelförmigen und ringförmigen Füllkörpern nahtlos miteinander verbinden. Sie bieten eine überlegene Effizienz und einen geringeren Druckverlust im Vergleich zu ähnlichen Alternativen und können gleichzeitig effektiv identische Dampf- und Flüssigkeitslasten verwalten.
Highlights
- Effektiv für den Einsatz in Hochdruck- und Vakuumtürmen
- Große, effektive Grenzfläche
- Hohe mechanische Festigkeit
- Stabile Konstruktion verhindert das Ausbreiten der Enden
- Kostengünstig
Produkte dieser Serie
Modell | Fläche (m2/m3) | Spannung (%) |
---|---|---|
Medal-Pak Nr. 15 | 291 | 95,6 |
Medal-Pak Nr. 25 | 225 | 96,6 |
Medal-Pak® Nr. 40 | 150 | 97,7 |
Medal-Pak Nr. 50 | 100 | 98 |
Medal-Pak # 60 | 74 | 98 |
Medal-Pak Nr. 70 | 60 | 98,5 |