Would you prefer to visit the website in this country and language?

Lavamatic

Reduzieren Sie die Staub- und Ammoniakemissionen aus der Fortluft von Geflügel- und Schweineställen mit dem Munters Lavamatic Trommelwäscher. Eine optionale Biostufe zur Geruchsreduzierung ist ebenfalls erhältlich. Dieses komplette, vorgefertigte Modul ist mit Volumenströmen von 50.000 und 100.000 m³/h verfügbar und unterstützt Landwirte bei der Einhaltung der Umweltvorschriften.

Highlights

  • Minimiert Ammoniakemissionen um mehr als 80 %
  • Entfernt bis zu 90 % des gesamten Staubs in der Fortluft
  • Reduziert Gerüche auf <300 GE/m³
  • Geringer Energieverbrauch und hohe Betriebssicherheit
  • Wartungsarm, leicht zu reinigen
  • Einzigartige rotierende Waschtrommel

Produkte dieser Serie

ModellProduktdatenblatt
LavamaticAnzeigen