Vorhänge
MVP
Belüftungspaneele von Munters sind die ideale Lösung für die natürliche Belüftung von Viehställen, um das Tierwohl und den Produktionsertrag zu erhöhen. MVP bietet eine ausgezeichnete Kombination aus Belüftung und Lichtsteuerung.
Highlights
- Optimaler Luftstrom für minimale Kältebelüftung
- Schützen Sie Ihr Vieh vor Zugluft und schlechtem Wetter
- Reduzierung des Temperaturverlusts in Innenräumen an Wintertagen
- Doppelwandiges, 10 mm starkes, UV-beständiges Lexan-PC-Plattenmaterial
- Optimale Transparenz
- 3 m breite Abschnitte und unterschiedliche Öffnungshöhen bis zu 1,4 m
- Leichtes Paneel zur einfachen Wandmontage
Produkte dieser Serie
Modell | Produktdatenblatt |
---|---|
MVP, MVP-S | Anzeigen |