Would you prefer to visit the website in this country and language?

Oasis IEC – Europa

Mit den indirekten Verdunstungskühlern (OASIS IEC) von Munters können Sie die Energieeinsparungen maximieren und Wärme aus Ihrem Rechenzentrum abführen, ohne der Luft Feuchtigkeit hinzuzufügen. Diese verbrauchen bis zu 80 % weniger Energie, um die optimale Temperatur aufrechtzuerhalten, als herkömmliche Kühlsysteme.

Highlights

  • Entfernt effizient die Wärme aus Ihrem Rechenzentrum
  • Spart Energie
  • Minimiert den Kältemittelverbrauch
  • Für hohe Temperaturen
  • Für jedes Klima geeignet
  • Geringerer Wartungsaufwand
  • Munters-Wärmetauschertechnologie – EPX

Produkte dieser Serie

ModellProduktdatenblatt
Oasis IEC 100Anzeigen
Oasis IEC 200Anzeigen
Oasis IEC 300Anzeigen
Oasis IEC 400Anzeigen