Direkte Verdunstungskühler und Befeuchter
Humimax HM3
Mit den Munters Humimax HM3 Standalone-Luftbefeuchtern regeln Sie automatisch die relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen, wo immer die Feuchtigkeitsregulierung wichtig ist. Mit intelligenten Controllern sorgen diese direkten Verdunstungsbefeuchter für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen thermischer Effizienz, Feuchtigkeitsstabilität und Energieeinsparungen.
Highlights
- Optimale Temperatur und Feuchtigkeit
- Geringer Energieverbrauch
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung
- Intelligenter programmierbarer Controller
Produkte dieser Serie
Modell | Breite (mm) | Tiefe mit Luftleitblech (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Maximaler Luftstrom (m3/h) | Produktdatenblatt | Bedienungsanleitung |
---|---|---|---|---|---|---|
HM3 2000 | 730 | 550 | 0-40 | 2000 | ||
HM3 5000 | 730 | 650 | 0-40 | 5000 | ||
HM3 10000 | 1330 | 750 | 0-40 | 10000 |
Titel | Typ | Sprache | Download-Link |
---|---|---|---|
HM3-PS-EN-201705 | productsheet | Englisch | Anzeigen |