Integrierte indirekte Verdunstungssysteme
Oasis IEC – Europa
Mit den indirekten Verdunstungskühlern (OASIS IEC) von Munters können Sie die Energieeinsparungen maximieren und Wärme aus Ihrem Rechenzentrum abführen, ohne der Luft Feuchtigkeit hinzuzufügen. Diese verbrauchen bis zu 80 % weniger Energie, um die optimale Temperatur aufrechtzuerhalten, als herkömmliche Kühlsysteme.
Highlights
- Entfernt effizient die Wärme aus Ihrem Rechenzentrum
- Spart Energie
- Minimiert den Kältemittelverbrauch
- Für hohe Temperaturen
- Für jedes Klima geeignet
- Geringerer Wartungsaufwand
- Munters-Wärmetauschertechnologie – EPX