Would you prefer to visit the website in this country and language?

Erhitzer

Twinpipe Plus

Munters Twinpipe Plus ist eine Strahlungsheizungslösung, die in Geflügel- und Schweineställen für angenehme Wärme sorgt, ohne einen übermäßigen Luftstrom zu erzeugen. Sein innovatives Design und seine fortschrittlichen Funktionen machen ihn ideal zum Vorheizen und zur Verwendung mit diffusierenden Frischluftsystemen.

Highlights

  • Angenehme Wärme durch Strahlungswärme
  • Keine Installationsabdichtung erforderlich
  • U-Verbinder reduziert Rohranschlüsse um bis zu 60 %
  • Energieeffiziente Konstruktion aus eloxiertem Aluminium
  • Einfache Installation und direkte Montage
  • Leicht und einfach zu reinigen
  • In drei Größen erhältlich: 4, 5 oder 6 Meter