Entfeuchtungssysteme
MX² Plus Climate System
Die Munters MX2 Plus Climate System-Serie besteht aus Stand-Alone-Luftentfeuchtern. Sie regeln das Raumklima in mittelgroßen Anlagen und dort, wo industrielle Anwendungen eine sensible Verarbeitung und energieeffiziente Temperatur- und Feuchteregelung erfordern.
Highlights
- Erhöhte Produktionsleistung
- Verbesserte Produktqualität
- Sichere Prozesshygiene
- Steigerung der Produktsicherheit
- Energieeffizient
- Einfache Installation
- Ein einzigartiger, verlässlicher Partner
Produkte dieser Serie
Modell | Bedienungsanleitung | |
---|---|---|
MX² Plus Climate System | 3000 - 9500 |
- Konfigurierbare Vor- und Nachbehandlung
- Konnektivität
- Taupunktsensor
- Energy Efficiency Purge (EEP)
- Energy Recovery Purge (ERP)
- Filterkombination M5, G4 oder G4/F7
- Bedienfeld-Montage
- Vorkühlspulenmodul
- Prozessventilatoren
- Systemüberbrückung
- Systemsteuerungen
- Regeneration (Gas, Strom, Dampf)
- Erhältlich in verschiedenen Materialien (nur Stand-Alone-Einheiten), Edelstahl oder verzinktem Stahl
Titel | Typ | Sprache | Download-Link |
---|---|---|---|
MX2 Plus-BR-ES-201604 | brochure | Spanisch | Anzeigen |
MX2 Plus-BR-PL-201902 | brochure | Polnisch | Anzeigen |
MX2 Plus-BR-SV-201510 | brochure | Schwedisch | Anzeigen |
MX2 Plus-BR-FR-201512 | brochure | Französisch | Anzeigen |
MX2 Plus-BR-DE-201902 | brochure | Deutsch | Anzeigen |
MX2 Plus-BR-EN-201511 | brochure | Englisch | Anzeigen |
MX2 Plus-BR-NL-201604 | brochure | Niederländisch | Anzeigen |
MX2 Plus-BR-IT-201604 | brochure | Italienisch | Anzeigen |