Tragbare Entfeuchter
MG
Erhalten Sie eine zuverlässige Feuchteregelung mit dem Munters MG Sorptionsentfeuchter. Dies ist der kleinste tragbare Entfeuchter, der bei Munters erhältlich ist. Er kombiniert fortschrittliche Sorptionstechnologie mit langer Lebensdauer für die Feuchteregelung bei jeder Temperatur in industriellen, gewerblichen und Wohnumgebungen.
Highlights
- Effiziente Entfeuchtung bei -20 °C/+40 °C
- Leicht und tragbar
- Hohes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis
- Stoß- und vibrationsfest
- Wartungsfreundlich
- Qualitätssicherung für Luftqualität
Produkte dieser Serie
Modell | Gesamtleistung (kW) | Produktdatenblatt | Bedienungsanleitung |
---|---|---|---|
MG50 | 435 | ||
MG90 | 720 |